Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Double Angle (θ) | Outer Diameter (D) (mm) | Shank Diameter (d) | Overall Length L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 60 | 3 | 3 | 50 | |
71.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 90 | 3 | 3 | 50 | |
71.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 120 | 3 | 3 | 50 | |
77.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 60 | 4 | 4 | 50 | |
77.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 90 | 4 | 4 | 50 | |
77.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 120 | 4 | 4 | 50 | |
73.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 60 | 6 | 6 | 60 | |
73.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 90 | 6 | 6 | 60 | |
73.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 120 | 6 | 6 | 60 | |
87.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 60 | 8 | 8 | 60 | |
87.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 90 | 8 | 8 | 60 | |
87.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 120 | 8 | 8 | 60 | |
78.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 60 | 10 | 10 | 65 | |
81.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 90 | 10 | 10 | 65 | |
78.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 120 | 10 | 10 | 65 | |
92.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 60 | 12 | 12 | 75 | |
92.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 90 | 12 | 12 | 75 | |
92.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 120 | 12 | 12 | 75 | |
159.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 60 | 16 | 16 | 100 | |
159.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 90 | 16 | 16 | 100 | |
159.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 120 | 16 | 16 | 100 |
Loading...
Model Number | Double Angle θ |
Tip Core Thickness D1 |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
|
Outer Diameter D |
|||||
TSC-SVEM | 3 | 60° | ≤ 0.3 | 50 | 3 |
90° | |||||
120° | |||||
4 | 60° | ≤ 0.3 | 50 | 4 | |
90° | |||||
120° | |||||
6 | 60° | ≤ 0.3 | 60 | 6 | |
90° | |||||
120° | |||||
8 | 60° | ≤ 0.3 | 60 | 8 | |
90° | |||||
120° | |||||
10 | 60° | ≤ 0.3 | 65 | 10 | |
90° | |||||
120° | |||||
12 | 60° | ≤ 0.3 | 75 | 12 | |
90° | |||||
120° | |||||
16 | 60° | ≤ 0.3 | 100 | 16 | |
90° | |||||
120° |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● Ideal for chamfering and V-grooving.
● It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life and is ideal for high-speed machining / dry machining.
Use | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chamfering / Horizontal / Rainure en V | Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre | Single Blade / Double Blade | Single Blade |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Availability | None | Tool Material Type | Carbure | Coating Presence | Included |
Coating Type | Ts | Tip Core Thickness | ≤ 0.3 | Diameter Tolerance | 0 – -0.02 |
Tolerance of Shank Diameter | h6 |
Configurer
Propriétés de base
Double Angle (θ)
Outer Diameter (D)(mm)
Shank Diameter (d)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles