TS coated carbide chamfer, V grooving end mill, 2-flute / long shank model

TS coated carbide chamfer, V grooving end mill, 2-flute / long shank model

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • TS coated carbide chamfer, V grooving end mill, 2-flute / long shank model
  • TS coated carbide chamfer, V grooving end mill, 2-flute / long shank model
  • Remise sur volume
Ideal for the Deep Chamfering of Workpieces
  • TS
  • General Steel
  • 2 Flutes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TS coated carbide chamfer, V grooving end mill, 2-flute / long shank model:Related Image

Référence pièce
TSC-LS-SVEM3-90
TSC-LS-SVEM4-90
TSC-LS-SVEM6-90
TSC-LS-SVEM8-90
TSC-LS-SVEM10-90
TSC-LS-SVEM12-90
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(mm)
Shank Diameter (d) Overall Length L

48.89 €

1 Disponible 5 jours 3380

55.43 €

1 Disponible 5 jours 44100

56.75 €

1 Disponible 5 jours 66100

66.35 €

1 Disponible 5 jours 88130

94.29 €

1 Disponible 5 jours 1010150

110.87 €

1 Disponible 5 jours 1212150

Loading...

  1. 1

Spécifications

TS coated carbide chamfer, V grooving end mill, 2-flute / long shank model:Related Image

 

Model Number   Double Angle
θ
Tip Core Thickness
D1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Outer Diameter
D
TSC-LS-SVEM 3 90° ≤ 0.3 80 3
4 90° ≤ 0.3 100 4
6 90° ≤ 0.3 100 6
8 90° ≤ 0.3 130 8
10 90° ≤ 0.3 150 10
12 90° ≤ 0.3 150 12



For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


Ideal for chamfering and V-grooving.
It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.
The long models are ideal for machining deep grooves.

Informations de base

Use Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chamfering / Horizontal / Rainure en V Double Angle (θ) 90 Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre
Single Blade / Double Blade Single Blade Peripheral Blade Availability Included Tool Material Type Carbure
Coating Presence Included Coating Type Ts Tip Core Thickness ≤ 0.3
Diameter Tolerance 0 – -0.02 Tolerance of Shank Diameter h6

Assistance technique