Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TSC-CMEM3-90 |
TSC-CMEM4-90 |
TSC-CMEM6-90 |
TSC-CMEM8-90 |
TSC-CMEM10-90 |
TSC-CMEM12-90 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (mm) | Shank Diameter (d) | Overall Length L | Groove Length ℓ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 3 | 50 | 8 | |
43.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 4 | 50 | 10 | |
47.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 6 | 60 | 15 | |
55.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 8 | 60 | 18 | |
78.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 65 | 22 | |
92.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 12 | 75 | 26 |
Loading...
Model Number | Double Angle θ |
Groove Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
|
Outer Diameter D |
|||||
TSC-CMEM | 3 | 90° | 8 | 50 | 3 |
4 | 90° | 10 | 50 | 4 | |
6 | 90° | 15 | 60 | 6 | |
8 | 90° | 18 | 60 | 8 | |
10 | 90° | 22 | 65 | 10 | |
12 | 90° | 26 | 75 | 12 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● It has a tip that is shaped so as to be difficult to damage while discharging chips with high efficiency, allowing everything from positioning (= centering) to beveling to be achieved with just the one unit.
● It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.
Use | Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chamfering / Horizontal | Double Angle (θ) | 90 | Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre |
---|---|---|---|---|---|
Single Blade / Double Blade | Single Blade | Peripheral Blade Availability | None | Tool Material Type | Carbure |
Coating Presence | Included | Coating Type | Ts | Diameter Tolerance | 0 – -0.02 |
Tolerance of Shank Diameter | h6 |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(mm)
Shank Diameter (d)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles