Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

TS Coated Carbide Chamfering End Mill, for High-Hardness Steel Machining, 6-Flute / Short Model

TS Coated Carbide Chamfering End Mill, for High-Hardness Steel Machining, 6-Flute / Short Model
  • Remise sur volume

The popular high-hardness steel chamfer is even more affordable

  • TS
  • High-Hardness Steel
  • Multi-Flutes (5 ~)
  • S (Short)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TS Coated Carbide Chamfering End Mill, for High-Hardness Steel Machining, 6-Flute / Short Model:Related Image

Référence pièce
TSC-HSVEM3
TSC-HSVEM4
TSC-HSVEM8
TSC-HSVEM10
TSC-HSVEM12
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Outer Diameter (D)
(mm)
Shank Diameter (d) Tip Core Thickness Overall Length L Diameter Tolerance Tolerance of Shank Diameter

41.61 €

Disponible 4 jours 33≤ 0.3500 – -0.02h6

42.46 €

Disponible 4 jours 44≤ 0.3500 – -0.02h6

53.31 €

Disponible 4 jours 88≦0.5600 – -0.02h6

76.02 €

Disponible 4 jours 1010≦0.5650 – -0.02h6

88.73 €

Disponible 4 jours 1212≦0.5750 – -0.02h6

Loading...

  1. 1

Spécifications

TS Coated Carbide Chamfering End Mill, for High-Hardness Steel Machining, 6-Flute / Short Model:Related Image

 

Model Number   Double Angle
θ
Tip Core Thickness
D1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Outer Diameter
D
TSC-HSVEM 3 90° ≤ 0.3 50 3
4 90° ≤ 0.3 50 4
6 90° ≤ 0.3 60 6
8 90° ≤ 0.5 60 8
10 90° ≤ 0.5 65 10
12 90° ≤ 0.5 75 12



For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


Ideal for chamfering high hardness steel up to 65 HRC.
(The tip does not have a cutting edge so it cannot be used for V-grooving)
It adopts a 6-flute shape to be capable of high-efficiency machining of grooves.
It has a new TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.
It delivers a finish with a very good working surface roughness after machining.

TS Coated Carbide Chamfering End Mill, for High-Hardness Steel Machining, 6-Flute / Short Model:Related Image

Informations de base

Use Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chamfering / Horizontal Double Angle (θ) 90 Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel / Acier inoxydable / Fonte
Single Blade / Double Blade Single Blade Peripheral Blade Availability None Tool Material Type Carbure
Coating Presence Included Coating Type Ts

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique