Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TSC-FMT-HEM4S6 |
TSC-FMT-HEM4S8 |
TSC-FMT-HEM4S10 |
TSC-FMT-HEM4S12 |
TSC-FMT-HEM4S16 |
TSC-FMT-HEM4S20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Corner C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 14 | 6 | 60 | 0.25 | |
137.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 18 | 8 | 75 | 0.3 | |
104.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 22 | 10 | 90 | 0.3 | |
111.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 26 | 12 | 100 | 0.4 | |
205.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16 | 34 | 16 | 110 | 0.6 | |
248.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | 42 | 20 | 120 | 0.6 |
Loading...
Model Number | Corner C |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
|
Outer Diameter D |
|||||
TSC-FMT-HEM4S | 6 | 0.25 | 14 | 60 | 6 |
8 | 0.3 | 18 | 75 | 8 | |
10 | 0.3 | 22 | 90 | 10 | |
12 | 0.4 | 26 | 100 | 12 | |
16 | 0.6 | 34 | 110 | 16 | |
20 | 0.6 | 42 | 120 | 20 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
[ ! ]This product has a special groove shape with a performance that may not be reproducible without the use of Misumi's dedicated re-grinding.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Aluminum Alloy / Titanium Alloy / Copper Alloy | Number of Flutes(sheet) | 4 | Model | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone-Based) | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Geometry | C Surface |
Torsion Angle (θ) | Powerful Helix (45° to 60°) | Additional Classification | Stocked Product | Tolerance of OD(mm) | 0 ~ -0.02 |
● Inventory Product □ Manufacturer Product | ● |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Corner C
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles