Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (ℓ1) (mm) | Additional Classification | Figure | ● Inventory Product □ Manufacturer Product | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.5 | 1.5 | 4 | 40 | - | Stocked Product | 1 | ● | |
74.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 2.8 | 4 | 40 | - | Stocked Product | 1 | ● | |
76.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 4.4 | 4 | 40 | - | Stocked Product | 1 | ● | |
72.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 7 | 4 | 40 | - | Stocked Product | 1 | ● | |
63.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.5 | 9 | 4 | 40 | - | Stocked Product | 1 | ● | |
70.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 11 | 6 | 50 | - | Stocked Product | 1 | ● | |
77.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 14 | 6 | 50 | - | Stocked Product | 1 | ● | |
76.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 17 | 6 | 55 | - | Stocked Product | 1 | ● | |
72.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 17 | 6 | 55 | - | Stocked Product | 2 | ● | |
104.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 22 | 8 | 65 | - | Stocked Product | 2 | ● | |
141.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 28 | 10 | 75 | - | Stocked Product | 2 | ● | |
109.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 28 | 12 | 80 | - | Stocked Product | 2 | ● | |
- | 1 | 8 jours | 6 | 17 | 6 | 55 | 22 ~ 37 | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 jours | 8 | 22 | 8 | 65 | 27 ~ 41 | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 28 | 10 | 75 | 33 ~ 45 | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 jours | 12 | 28 | 12 | 80 | 33 ~ 50 | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 jours | 6 | 17 | 6 | 55 | 22 ~ 37 | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 jours | 8 | 22 | 8 | 65 | 27 ~ 41 | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 28 | 10 | 75 | 33 ~ 45 | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 jours | 12 | 28 | 12 | 80 | 33 ~ 50 | Cutting Edge R Processing | 2 | □ |
Loading...
Model Number | Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Figure | |
Outer Diameter D |
|||||
DLC-ALHEM4R | 0.5 | 1.5 | 40 | 4 | 1 |
1 | 2.8 | 40 | 4 | 1 | |
1.5 | 4.4 | 40 | 4 | 1 | |
2 | 7 | 40 | 4 | 1 | |
2.5 | 9 | 40 | 4 | 1 | |
3 | 11 | 50 | 6 | 1 | |
4 | 14 | 50 | 6 | 1 | |
5 | 17 | 55 | 6 | 1 | |
6 | 17 | 55 | 6 | 2 | |
8 | 22 | 65 | 8 | 2 | |
10 | 28 | 75 | 10 | 2 | |
12 | 28 | 80 | 12 | 2 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● The DLC coating has excellent wear resistance and deposition resistant properties that make it ideal for machining aluminum.
● It adopts a 4-flute shape to be capable of high-speed and high-efficiency machining of side surfaces.
Work Material | Aluminum Alloy / Copper Alloy / Résine | Number of Flutes(sheet) | 4 | Model | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | DLC | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Geometry | Sharp Corner |
Torsion Angle (θ) | Powerful Helix (45° to 60°) | Tolerance of OD(mm) | 0 ~ -0.02 |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Length Under Neck (ℓ1)(mm)
Additional Classification
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles