Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / Extra Long Model

Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / Extra Long Model

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / Extra Long Model
  • Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / Extra Long Model
  • Remise sur volume
Achieves the standing-wall machining of aluminum in the first shot! flute length of 5 Times the Blade Diameter
  • Non-Coated
  • Aluminum
  • 2 Flutes
  • EXL (Extra Long)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / Extra Long Model:Related Image

Référence pièce
SEC-ALHEM2EXL3
SEC-ALHEM2EXL4
SEC-ALHEM2EXL5
SEC-ALHEM2EXL6
SEC-ALHEM2EXL8
SEC-ALHEM2EXL10
SEC-ALHEM2EXL12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Figure

52.47 €

1 Disponible 5 jours 3156601

55.22 €

1 Disponible 5 jours 4206601

61.75 €

1 Disponible 5 jours 5256601

70.25 €

1 Disponible 5 jours 6306702

99.65 €

1 Disponible 5 jours 8408902

176.40 €

1 Disponible 5 jours 1050101102

109.43 €

1 Disponible 5 jours 1260121302

Loading...

  1. 1

Spécifications

Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / Extra Long Model:Related Image
 

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Outer Diameter
D
SEC-ALHEM2EXL 3 15 60 6 1
4 20 60 6 1
5 25 60 6 1
6 30 65 6 2
8 40 90 8 2
10 50 110 10 2
12 60 130 12 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


Adopts a sharp cutting edge that prevents the built-up edge that is unique to aluminum.
It has an extra-long flute length of 5 times the blade diameter to be ideal for the machining of aluminum vertical walls.

Informations de base

Work Material Aluminum Alloy / Copper Alloy / Graphite / Résine Number of Flutes(sheet) 2 Model Carré
Coating Non revêtu Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting Geometry Sharp Corner
Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°) Additional Classification Stocked Product Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02
● Inventory Product □ Manufacturer Product

Assistance technique