Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 4-Flute / Regular Model

Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 4-Flute / Regular Model
  • Remise sur volume
Valuable Non-Coated Type
  • Non-Coated
  • Aluminum
  • 4 Flutes
  • R (Regular)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 4-Flute / Regular Model:Related Image

Référence pièce
SEC-ALHEM4R0.5
SEC-ALHEM4R1
SEC-ALHEM4R1.5
SEC-ALHEM4R2
SEC-ALHEM4R2.5
SEC-ALHEM4R3
SEC-ALHEM4R4
SEC-ALHEM4R5
SEC-ALHEM4R6
SEC-ALHEM4R8
SEC-ALHEM4R10
SEC-ALHEM4R12
SN-SEC-ALHEM4R6-[22-37/1]-17
SN-SEC-ALHEM4R8-[27-41/1]-22
SN-SEC-ALHEM4R10-[33-45/1]-28
SN-SEC-ALHEM4R12-[33-50/1]-28
SNR-SEC-ALHEM4R6-[22-37/1]-[5-17/1]
SNR-SEC-ALHEM4R8-[27-41/1]-[5-22/1]
SNR-SEC-ALHEM4R10-[33-45/1]-[5-28/1]
SNR-SEC-ALHEM4R12-[33-50/1]-[5-28/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Additional Classification Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

63.81 €

1 Disponible 5 jours 0.51.5440-Stocked Product1

63.81 €

1 Disponible 5 jours 12.8440-Stocked Product1

63.81 €

1 Disponible 5 jours 1.54.4440-Stocked Product1

42.57 €

1 Disponible 5 jours 27440-Stocked Product1

41.66 €

1 Disponible 5 jours 2.59440-Stocked Product1

43.65 €

1 Disponible 5 jours 311650-Stocked Product1

57.83 €

1 Disponible 5 jours 414650-Stocked Product1

57.37 €

1 Disponible 5 jours 517655-Stocked Product1

57.07 €

1 Disponible 5 jours 617655-Stocked Product2

75.52 €

1 Disponible 5 jours 822865-Stocked Product2

91.09 €

1 Disponible 5 jours 10281075-Stocked Product2

140.28 €

1 Disponible 5 jours 12281280-Stocked Product2

-

1 8 jours 61765522 ~ 37Standard Neck Relief2

-

1 8 jours 82286527 ~ 41Standard Neck Relief2

-

1 8 jours 1028107533 ~ 45Standard Neck Relief2

-

1 8 jours 1228128033 ~ 50Standard Neck Relief2

-

1 7 jours 61765522 ~ 37Cutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 82286527 ~ 41Cutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 1028107533 ~ 45Cutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 1228128033 ~ 50Cutting Edge R Processing2

Loading...

  1. 1

Spécifications

Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 4-Flute / Regular Model:Related Image

 

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Outer Diameter
D
SEC-ALHEM4R 0.5 1.5 40 4 1
1 2.8 40 4 1
1.5 4.4 40 4 1
2 7 40 4 1
2.5 9 40 4 1
3 11 50 6 1
4 14 50 6 1
5 17 55 6 1
6 17 55 6 2
8 22 65 8 2
10 28 75 10 2
12 28 80 12 2



For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


Adopts a sharp cutting edge that prevents the built-up edge that is unique to aluminum.
The unique tip pocket shape allows for the cutting of grooves to be achieved with 2 flutes in parallel at the cutting depth.

Informations de base

Work Material Aluminum Alloy / Copper Alloy / Graphite / Résine Number of Flutes(sheet) 4 Model Carré
Coating Non revêtu Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting Geometry Sharp Corner
Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°) Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02

Assistance technique