Carbide Long Neck Square End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / Long Neck Model

Carbide Long Neck Square End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / Long Neck Model
  • Remise sur volume
DLC coated long neck square with both sharpness and durability
  • DLC
  • Aluminum
  • 2 Flutes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Carbide Long Neck Square End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / Long Neck Model:Related Image

Référence pièce
DLC-ALHEM2LB0.5-4
DLC-ALHEM2LB0.5-8
DLC-ALHEM2LB1-6
DLC-ALHEM2LB1-8
DLC-ALHEM2LB1-12
DLC-ALHEM2LB1.5-8
DLC-ALHEM2LB1.5-10
DLC-ALHEM2LB1.5-12
DLC-ALHEM2LB1.5-16
DLC-ALHEM2LB2-6
DLC-ALHEM2LB2-8
DLC-ALHEM2LB2-10
DLC-ALHEM2LB2-12
DLC-ALHEM2LB2-16
DLC-ALHEM2LB2-20
DLC-ALHEM2LB2-25
DLC-ALHEM2LB2-30
DLC-ALHEM2LB2.5-12
DLC-ALHEM2LB2.5-16
DLC-ALHEM2LB3-12
DLC-ALHEM2LB3-16
DLC-ALHEM2LB3-20
DLC-ALHEM2LB3-25
DLC-ALHEM2LB3-30
DLC-ALHEM2LB4-16
DLC-ALHEM2LB4-20
DLC-ALHEM2LB4-30
DLC-ALHEM2LB4-40
DLC-ALHEM2LB5-16
DLC-ALHEM2LB5-20
DLC-ALHEM2LB5-30
DLC-ALHEM2LB6-20
DLC-ALHEM2LB6-30
DLC-ALHEM2LB6-40
LN-DLC-ALHEM2S1.5-[8-20/1]
LN-DLC-ALHEM2S2-[9-21/1]
LN-DLC-ALHEM2S2.5-[10-22/1]
LN-DLC-ALHEM2S3-[11-26/1]
LN-DLC-ALHEM2S4-[13-28/1]
LN-DLC-ALHEM2S5-[15-35/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Additional Classification Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product Under Neck Diameter d1
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 30'
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 1°
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 2°
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 3°
(mm)

89.28 €

1 Disponible 5 jours 0.514504Stocked Product10.464.164.334.725.19

73.92 €

1 Disponible 5 jours 0.514508Stocked Product10.468.328.669.4610.52

70.05 €

1 Disponible 5 jours 124506Stocked Product10.956.246.497.17.89

70.05 €

1 Disponible 5 jours 124508Stocked Product10.958.328.669.4610.52

64.57 €

1 Disponible 5 jours 1245012Stocked Product10.9512.4812.9914.215.78

86.46 €

1 Disponible 5 jours 1.534508Stocked Product11.458.328.669.4610.52

86.46 €

1 Disponible 5 jours 1.5345010Stocked Product11.4510.410.8311.8313.15

86.46 €

1 Disponible 5 jours 1.5345012Stocked Product11.4512.4812.9914.215.78

74.20 €

1 Disponible 5 jours 1.5345016Stocked Product11.4516.6517.3318.9321.04

75.01 €

1 Disponible 5 jours 244506Stocked Product11.956.246.497.17.89

76.98 €

1 Disponible 5 jours 244508Stocked Product11.958.328.669.4610.52

71.45 €

1 Disponible 5 jours 2445010Stocked Product11.9510.410.8311.8313.15

57.83 €

1 Disponible 5 jours 2445012Stocked Product11.9512.4812.9914.215.78

71.45 €

1 Disponible 5 jours 2445016Stocked Product11.9516.6517.3318.9321.04

73.35 €

1 Disponible 5 jours 2447020Stocked Product11.9520.8121.6623.6726.3

93.14 €

1 Disponible 5 jours 2447025Stocked Product11.9526.0227.0829.5932.87

83.83 €

1 Disponible 5 jours 2447030Stocked Product11.9531.2232.4935.5139.45

77.48 €

1 Disponible 5 jours 2.5545012Stocked Product12.412.4812.9914.215.78

77.48 €

1 Disponible 5 jours 2.5545016Stocked Product12.416.6517.3318.9321.04

69.47 €

1 Disponible 5 jours 3667012Stocked Product12.912.4812.9914.215.78

69.47 €

1 Disponible 5 jours 3667016Stocked Product12.916.6517.3318.9321.04

73.46 €

1 Disponible 5 jours 3667020Stocked Product12.920.8121.6623.6726.3

73.46 €

1 Disponible 5 jours 3667025Stocked Product12.926.0227.0829.5932.87

73.46 €

1 Disponible 5 jours 3667030Stocked Product12.931.2232.4935.5139.45

97.39 €

1 Disponible 5 jours 4867016Stocked Product13.816.6517.3318.9321.04

80.07 €

1 Disponible 5 jours 4867020Stocked Product13.820.8121.6623.6726.3

82.54 €

1 Disponible 5 jours 4867030Stocked Product13.831.2232.49Without InterferenceWithout Interference

79.81 €

1 Disponible 5 jours 48611040Stocked Product13.841.6343.32Without InterferenceWithout Interference

97.41 €

1 Disponible 5 jours 51067016Stocked Product14.816.6517.3318.9321.04

90.79 €

1 Disponible 5 jours 51067020Stocked Product14.820.8121.6623.6726.3

107.27 €

1 Disponible 5 jours 51067030Stocked Product14.831.2232.49Without InterferenceWithout Interference

107.27 €

1 Disponible 5 jours 61267020Stocked Product25.8Without InterferenceWithout InterferenceWithout InterferenceWithout Interference

107.27 €

1 Disponible 5 jours 61267030Stocked Product25.8Without InterferenceWithout InterferenceWithout InterferenceWithout Interference

85.31 €

1 Disponible 5 jours 612611040Stocked Product25.8Without InterferenceWithout InterferenceWithout InterferenceWithout Interference

-

1 8 jours 1.534408 ~ 20Manufactured Product31.45----

-

1 8 jours 244409 ~ 21Manufactured Product31.95----

-

1 8 jours 2.5544010 ~ 22Manufactured Product32.4----

-

1 8 jours 3665011 ~ 26Manufactured Product32.9----

-

1 8 jours 4865013 ~ 28Manufactured Product33.8----

-

1 8 jours 51065515 ~ 35Manufactured Product34.8----

Loading...

  1. 1

Spécifications

Carbide Long Neck Square End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / Long Neck Model:Related Image

Model Number
DLC-ALHEM2LB (Stocked Product)

Outer Diameter
D
Length Under Neck
1
Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle Figure
30'
0.5 4 1 0.46 50 4 4.16 4.33 4.72 5.19 1
8 8.32 8.66 9.46 10.52
1 6 2 0.95 50 4 6.24 6.49 7.1 7.89 1
8 8.32 8.66 9.46 10.52
12 12.48 12.99 14.2 15.78
1.5 8 3 1.45 50 4 8.32 8.66 9.46 10.52 1
10 10.4 10.83 11.83 13.15
12 12.48 12.99 14.2 15.78
16 16.65 17.33 18.93 21.04
2 6 4 1.95 50 4 6.24 6.49 7.1 7.89 1
8 8.32 8.66 9.46 10.52
10 10.4 10.83 11.83 13.15
12 12.48 12.99 14.2 15.78
16 16.65 17.33 18.93 21.04
20 70 20.81 21.66 23.67 26.3
25 26.02 27.08 29.59 32.87
30 31.22 32.49 35.51 39.45
2.5 8 5 2.4 50 4 8.32 8.66 9.46 10.52 1
12 12.48 12.99 14.2 15.78
16 16.65 17.33 18.93 21.04
3 12 6 2.9 70 6 12.48 12.99 14.2 15.78 1
16 16.65 17.33 18.93 21.04
20 20.81 21.66 23.67 26.3
25 26.02 27.08 29.59 32.87
30 31.22 32.49 35.51 39.45
4 16 8 3.8 70 6 16.65 17.33 18.93 21.04 1
20 20.81 21.66 23.67 26.3
30 31.22 32.49 Without Interference Without Interference
40 110 41.63 43.32 Without Interference Without Interference
5 16 10 4.8 70 6 16.65 17.33 18.93 21.04 1
20 20.81 21.66 23.67 26.3
30 31.22 32.49 Without Interference Without Interference
6 20 12 5.8 70 6 Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference 2
30 Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference
40 110 Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Model Number
LN-DLC-ALHEM2S (Manufactured Product)

Outer Diameter
D
Length Under Neck ℓ1
1 mm Increment Designation
Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
1.5 8 ~ 20 3 1.45 40 4 3
2 9 ~ 21 4 1.95 40 4 3
2.5 10 ~ 22 5 2.4 40 4 3
3 11 ~ 26 6 2.9 50 6 3
4 13 ~ 28 8 3.8 50 6 3
5 15 ~ 35 10 4.8 55 6 3

[ ! ]When ordering manufactured products, be sure to confirm the ordering examples as the model numbers differ as below when ordering a stocked product.
(1) "LN-" is prepended to the start of the model number. (2) "S" is appended to the end of the model number

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations

Carbide Long Neck Square End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / Long Neck Model:Related Image

Informations de base

Work Material Aluminum Alloy / Copper Alloy / Résine Number of Flutes(sheet) 2 Model Long Neck Square
Coating DLC Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting Geometry Sharp Corner
Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°) Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.015

Assistance technique