• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

DLC Coated Carbide Radius End Mill for Aluminum Machining, 3-Flute / Regular Flute Length Model

DLC Coated Carbide Radius End Mill for Aluminum Machining, 3-Flute / Regular Flute Length Model

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • DLC-CR-ALHEM3R
  • DLC Coated Carbide Radius End Mill for Aluminum Machining, 3-Flute / Regular Flute Length Model
  • Remise sur volume

The radius-equipped type prevents cutter marks and also shows effectiveness in improving the surface roughness

  • DLC
  • Aluminum
  • 3 Flutes
  • R (Regular)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DLC Coated Carbide Radius End Mill for Aluminum Machining, 3-Flute / Regular Flute Length Model:Related Image

Référence pièce
DLC-CR-ALHEM3R2-R0.2
DLC-CR-ALHEM3R3-R0.5
DLC-CR-ALHEM3R4-R0.5
DLC-CR-ALHEM3R5-R0.5
DLC-CR-ALHEM3R6-R0.5
DLC-CR-ALHEM3R8-R1
DLC-CR-ALHEM3R10-R1
DLC-CR-ALHEM3R12-R1
SN-DLC-CR-ALHEM3R6-R0.5-[23-37/1]-18
SN-DLC-CR-ALHEM3R8-R1-[29-41/1]-24
SN-DLC-CR-ALHEM3R10-R1-[35-45/1]-30
SN-DLC-CR-ALHEM3R12-R1-[41-50/1]-36
SNR-DLC-CR-ALHEM3R6-R0.5-[23-37/1]-[5-18/1]
SNR-DLC-CR-ALHEM3R8-R1-[29-41/1]-[5-24/1]
SNR-DLC-CR-ALHEM3R10-R1-[35-45/1]-[5-30/1]
SNR-DLC-CR-ALHEM3R12-R1-[41-50/1]-[5-36/1]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Additional Classification Figure

63.83 €

Disponible 3 jours 20.26404-Stocked Product1

51.13 €

Disponible 3 jours 30.59506-Stocked Product1

57.69 €

Disponible 3 jours 40.512506-Stocked Product1

62.89 €

Disponible 3 jours 50.515556-Stocked Product1

65.54 €

Disponible 3 jours 60.518556-Stocked Product2

75.12 €

Disponible 3 jours 8124658-Stocked Product2

97.13 €

Disponible 3 jours 101307510-Stocked Product2

113.71 €

Disponible 3 jours 121368012-Stocked Product2

-

5 jours 60.51855623 ~ 37Standard Neck Relief2

-

5 jours 812465829 ~ 41Standard Neck Relief2

-

5 jours 10130751035 ~ 45Standard Neck Relief2

-

5 jours 12136801241 ~ 50Standard Neck Relief2

-

5 jours 60.55 ~ 1855623 ~ 37Cutting Edge R Processing2

-

5 jours 815 ~ 2465829 ~ 41Cutting Edge R Processing2

-

5 jours 1015 ~ 30751035 ~ 45Cutting Edge R Processing2

-

5 jours 1215 ~ 36801241 ~ 50Cutting Edge R Processing2

Loading...

  1. 1

Spécifications

DLC Coated Carbide Radius End Mill for Aluminum Machining, 3-Flute / Regular Flute Length Model:Related Image

 Model Number
DLC-CR-ALHEM3R (Stocked Product) / T-SEC-ALHEM3R□□-DC (Manufactured Product)

Outer Diameter
D
Radius
R Select (Stocked Product)
CR 0.1mm (Manufactured Product)
Increment Designation
Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure ● Stocked Product
□ Manufactured Product
2 0.2     6 40 4 1
3   0.5   9 50 6 1
4 0.5 12 50 6 1
  0.1 - 1.0  
5 0.5 15 55 6 1
  0.1 - 1.5  
6 0.5 18 55 6 2
0.1 - 2.0
8     1 24 65 8 2
  0.1 - 3.0  
10     1 30 75 10 2
  0.1 - 3.0  
12     1 36 80 12 2
  0.1 - 3.0  
16 0.1 - 3.0 48 110 16 2
20   0.1 - 3.0   60 130 20 2

[ ! ]The flute length (ℓ) and total length (L) is approximately D x 0.5 shorter (up to approximately 5 mm) for manufactured products.

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


The DLC coating has excellent wear resistance and deposition resistant properties
that make it ideal for machining non-ferrous metals such as aluminum and copper.
The radial blade tip is also useful to prevent chipping.

Informations de base

Work Material Aluminum Alloy / Copper Alloy / Resin Number of Flutes(sheet) 3 Model Radius
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Groove / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting Coating DLC Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)
R Precision(μm) ±0.02

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique