Carbide Roughing End Mill for Aluminum Machining, 3-Flute / Regular Model

Carbide Roughing End Mill for Aluminum Machining, 3-Flute / Regular Model
  • Remise sur volume

Significantly reduces the roughing time of aluminum

  • Non-Coated
  • Aluminum
  • 3 Flutes
  • R (Regular)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Carbide Roughing End Mill for Aluminum Machining, 3-Flute / Regular Model:Related Image

Référence pièce
SEC-ALRFR5
SEC-ALRFR6
SEC-ALRFR8
SEC-ALRFR10
SEC-ALRFR12
SEC-ALRFR16
SEC-ALRFR20
SN-SEC-ALRFR6-[20-39/1]-15
SN-SEC-ALRFR8-[25-48/1]-20
SN-SEC-ALRFR10-[30-42/1]-25
SN-SEC-ALRFR12-[35-70/1]-30
SN-SEC-ALRFR16-[45-68/1]-40
SN-SEC-ALRFR20-[50-62/1]-45
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Additional Classification Tolerance of OD
(mm)
Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

30.32 €

Disponible 3 jours 515657-Stocked Product0 ~ -0.0481

30.32 €

Disponible 3 jours 615657-Stocked Product0 ~ -0.0582

35.05 €

Disponible 3 jours 820872-Stocked Product0 ~ -0.0582

52.30 €

Disponible 3 jours 10251072-Stocked Product0 ~ -0.0702

66.41 €

Disponible 3 jours 123012100-Stocked Product0 ~ -0.0702

114.31 €

Disponible 3 jours 164016100-Stocked Product0 ~ -0.0702

110.54 €

Disponible 3 jours 204520100-Stocked Product0 ~ -0.0842

-

5 jours 61565720 ~ 39Standard Neck Relief0 ~ -0.0582

-

5 jours 82087225 ~ 48Standard Neck Relief0 ~ -0.0582

-

5 jours 1025107230 ~ 42Standard Neck Relief0 ~ -0.0702

-

5 jours 12301210035 ~ 70Standard Neck Relief0 ~ -0.0702

-

5 jours 16401610045 ~ 68Standard Neck Relief0 ~ -0.0702

-

5 jours 20452010050 ~ 62Standard Neck Relief0 ~ -0.0842

Loading...

  1. 1

Spécifications

Carbide Roughing End Mill for Aluminum Machining, 3-Flute / Regular Model:Related Image 

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Outer Diameter
D
SEC-ALRFR 5 15 57 6 1
6 15 57 6 2
8 20 72 8 2
10 25 72 10 2
12 30 100 12 2
16 40 100 16 2
20 45 100 20 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


The wide pitch and shallow nicks allow the time taken for the rough machining of aluminum to be reduced.
It has a 3-flute structure for wider chip pockets which discharges chips better, allowing for high-efficiency aluminum machining.

Informations de base

Work Material Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 3 Model Roughing
Coating Non-Coated Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting Geometry Ultra-Small R
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique