Carbide Chamfering End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute

Carbide Chamfering End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
The sharp helix blade achieves the clean machined surface with less burr
  • Non-Coated
  • Aluminum
  • 2 Flutes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Carbide Chamfering End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute:Related Image

Référence pièce
SEC-ALMEM3-90
SEC-ALMEM4-90
SEC-ALMEM6-90
SEC-ALMEM8-90
SEC-ALMEM10-90
SEC-ALMEM12-90
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(mm)
Shank Diameter (d) Tip Diameter D Flute Length ℓ Overall Length L

61.45 €

1 Disponible 5 jours 330.81.150

60.11 €

1 Disponible 5 jours 440.81.650

70.55 €

1 Disponible 5 jours 6612.560

99.68 €

1 Disponible 5 jours 8813.560

132.45 €

1 Disponible 5 jours 101014.565

102.73 €

1 Disponible 5 jours 121215.575

Loading...

  1. 1

Spécifications

Carbide Chamfering End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute:Related Image

Model Number   Beveling Angle
θ
Tip Diameter
D1
Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Outer Diameter
D
SEC-ALMEM 3 90° 0.8 1.1 50 3
4 90° 0.8 1.6 50 4
6 90° 1 2.5 60 6
8 90° 1 3.5 60 8
10 90° 1 4.5 65 10
12 90° 1 5.5 75 12


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


The sharp helix blade shape achieves a clean machined surface with fewer burrs. Furthermore it prevents the built-up edge that's unique to aluminum.

Informations de base

Use Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chamfering / Horizontal Double Angle (θ) 90 Work Material Aluminium / Cuivre / Graphite / Résine
Single Blade / Double Blade Single Blade Peripheral Blade Availability None Tool Material Type Carbure
Coating Presence None Diameter Tolerance 0 – -0.02 Tolerance of Shank Diameter h6

Assistance technique