Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (ℓ1) (mm) | Under Neck Diameter d1 (mm) | Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 30' (mm) | Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 1° (mm) | Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 2° (mm) | Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 3° (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.5 | 0.7 | 4 | 50 | 2 | 0.46 | 2.09 | 2.2 | 2.44 | 2.75 | |
56.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.5 | 0.7 | 4 | 50 | 4 | 0.46 | 4.19 | 4.4 | 4.88 | 5.49 | |
49.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.5 | 0.7 | 4 | 50 | 6 | 0.46 | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | |
58.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.6 | 0.9 | 4 | 50 | 2 | 0.56 | 2.09 | 2.2 | 2.44 | 2.75 | |
58.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.6 | 0.9 | 4 | 50 | 4 | 0.56 | 4.19 | 4.4 | 4.88 | 5.49 | |
58.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.6 | 0.9 | 4 | 50 | 6 | 0.56 | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | |
49.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.8 | 1.2 | 4 | 50 | 4 | 0.76 | 4.19 | 4.4 | 4.88 | 5.49 | |
65.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.8 | 1.2 | 4 | 50 | 6 | 0.76 | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | |
59.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.8 | 1.2 | 4 | 50 | 8 | 0.76 | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | |
41.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 0.95 | 4.19 | 4.4 | 4.88 | 5.49 | |
48.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 6 | 0.95 | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | |
53.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 8 | 0.95 | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | |
40.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 10 | 0.95 | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | |
51.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 12 | 0.95 | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | |
59.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 6 | 1.45 | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | |
54.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 8 | 1.45 | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | |
54.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 10 | 1.45 | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | |
59.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 12 | 1.45 | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | |
55.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 16 | 1.45 | 16.75 | 17.58 | 19.53 | 21.97 | |
45.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 3 | 4 | 50 | 10 | 1.95 | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | |
61.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 3 | 4 | 50 | 12 | 1.95 | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | |
54.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 3 | 4 | 50 | 14 | 1.95 | 14.66 | 15.39 | 17.09 | 19.22 | |
60.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 3 | 4 | 50 | 16 | 1.95 | 16.75 | 17.58 | 19.53 | Without Interference | |
59.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 3 | 4 | 70 | 18 | 1.95 | 18.85 | 19.78 | 21.97 | Without Interference | |
68.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 3 | 4 | 70 | 20 | 1.95 | 20.94 | 21.98 | 24.41 | Without Interference | |
61.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 3 | 4 | 70 | 25 | 1.95 | 26.18 | 27.47 | Without Interference | Without Interference | |
59.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 3 | 4 | 70 | 30 | 1.95 | 31.41 | 32.97 | Without Interference | Without Interference | |
68.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.5 | 3.8 | 4 | 50 | 12 | 2.4 | 12.57 | 13.19 | 14.65 | Without Interference | |
68.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.5 | 3.8 | 4 | 50 | 16 | 2.4 | 16.75 | 17.58 | 19.53 | Without Interference | |
59.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 4.5 | 6 | 50 | 12 | 2.9 | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | |
76.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 4.5 | 6 | 70 | 16 | 2.9 | 16.75 | 17.58 | 19.53 | 21.97 | |
70.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 4.5 | 6 | 70 | 20 | 2.9 | 20.94 | 21.98 | 24.41 | 27.46 | |
77.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 4.5 | 6 | 70 | 25 | 2.9 | 26.18 | 27.47 | 30.51 | Without Interference | |
77.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 4.5 | 6 | 70 | 30 | 2.9 | 31.41 | 32.97 | 36.62 | Without Interference | |
74.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 4.5 | 6 | 100 | 40 | 2.9 | 41.88 | 43.96 | Without Interference | Without Interference |
Loading...
Model Number
CRN-CUPEM2LB
Outer Diameter D |
Length Under Neck ℓ1 |
Flute Length ℓ |
Under Neck Diameter d1 |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle | |||
30' | 1° | 2° | 3° | ||||||
0.5 | 2 | 0.7 | 0.46 | 50 | 4 | 2.09 | 2.20 | 2.44 | 2.75 |
4 | 4.19 | 4.40 | 4.88 | 5.49 | |||||
6 | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | |||||
0.6 | 2 | 0.9 | 0.56 | 50 | 4 | 2.09 | 2.20 | 2.44 | 2.75 |
4 | 4.19 | 4.40 | 4.88 | 5.49 | |||||
6 | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | |||||
0.8 | 4 | 1.2 | 0.76 | 50 | 4 | 4.19 | 4.40 | 4.88 | 5.49 |
6 | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | |||||
8 | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | |||||
1 | 4 | 1.5 | 0.95 | 50 | 4 | 4.19 | 4.40 | 4.88 | 5.49 |
6 | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 | |||||
8 | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | |||||
10 | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | |||||
12 | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | |||||
1.5 | 6 | 2.3 | 1.45 | 50 | 4 | 6.28 | 6.59 | 7.32 | 8.24 |
8 | 8.38 | 8.79 | 9.76 | 10.98 | |||||
10 | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 | |||||
12 | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | |||||
16 | 16.75 | 17.58 | 19.53 | 21.97 | |||||
2 | 10 | 3 | 1.95 | 50 | 4 | 10.47 | 10.99 | 12.21 | 13.73 |
12 | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 | |||||
14 | 14.66 | 15.39 | 17.09 | 19.22 | |||||
16 | 16.75 | 17.58 | 19.53 | Without Interference | |||||
18 | 70 | 4 | 18.85 | 19.78 | 21.97 | Without Interference | |||
20 | 20.94 | 21.98 | 24.41 | Without Interference | |||||
25 | 26.18 | 27.47 | Without Interference | Without Interference | |||||
30 | 31.41 | 32.97 | Without Interference | Without Interference | |||||
2.5 | 12 | 3.8 | 2.4 | 50 | 4 | 12.57 | 13.19 | 14.65 | Without Interference |
16 | 16.75 | 17.58 | 19.53 | Without Interference | |||||
3 | 12 | 4.5 | 2.9 | 50 | 6 | 12.57 | 13.19 | 14.65 | 16.48 |
16 | 70 | 16.75 | 17.58 | 19.53 | 21.97 | ||||
20 | 70 | 6 | 20.94 | 21.98 | 24.41 | 27.46 | |||
25 | 26.18 | 27.47 | 30.51 | Without Interference | |||||
30 | 31.41 | 32.97 | 36.62 | Without Interference | |||||
40 | 100 | 6 | 41.88 | 43.96 | Without Interference | Without Interference |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● The CrN coating with excellent lubricity is ideal for copper electrode processing.
● By using a long neck, tool interference can be avoided when machining in deep areas (select the length under neck to suit the machining).
● The blade tip has a sharp edge allowing corner edges to also be machined.
Work Material | Aluminum Alloy / Copper Alloy / Résine | Number of Flutes(sheet) | 2 | Model | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | CrN | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Geometry | Sharp Corner |
Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) | Additional Classification | Stocked Product | Tolerance of OD(mm) | 0 ~ -0.02 |
● Inventory Product □ Manufacturer Product | ● |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Length Under Neck (ℓ1)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles