CRN Coated Carbide Long Neck Ball End Mill for Copper Electrode Machining, 2-Flute / Stub, Long Neck Model

CRN Coated Carbide Long Neck Ball End Mill for Copper Electrode Machining, 2-Flute / Stub, Long Neck Model

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • CRN Coated Carbide Long Neck Ball End Mill for Copper Electrode Machining, 2-Flute / Stub, Long Neck Model
  • CRN Coated Carbide Long Neck Ball End Mill for Copper Electrode Machining, 2-Flute / Stub, Long Neck Model
  • Remise sur volume
CrN coated products that are ideal for copper electrode processing are available at affordable prices
  • CrN
  • Copper
  • 2 Flutes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CRN Coated Carbide Long Neck Ball End Mill for Copper Electrode Machining, 2-Flute / Stub, Long Neck Model:Related Image

Référence pièce
CRN-CUBEM2LB0.2-2
CRN-CUBEM2LB0.2-4
CRN-CUBEM2LB0.3-4
CRN-CUBEM2LB0.3-6
CRN-CUBEM2LB0.3-8
CRN-CUBEM2LB0.4-6
CRN-CUBEM2LB0.4-10
CRN-CUBEM2LB0.5-4
CRN-CUBEM2LB0.5-6
CRN-CUBEM2LB0.5-8
CRN-CUBEM2LB0.5-10
CRN-CUBEM2LB0.5-12
CRN-CUBEM2LB0.5-14
CRN-CUBEM2LB0.5-16
CRN-CUBEM2LB0.5-20
CRN-CUBEM2LB0.75-10
CRN-CUBEM2LB0.75-12
CRN-CUBEM2LB1-6
CRN-CUBEM2LB1-8
CRN-CUBEM2LB1-10
CRN-CUBEM2LB1-12
CRN-CUBEM2LB1-16
CRN-CUBEM2LB1-18
CRN-CUBEM2LB1-20
CRN-CUBEM2LB1-25
CRN-CUBEM2LB1-30
CRN-CUBEM2LB1.5-10
CRN-CUBEM2LB1.5-12
CRN-CUBEM2LB1.5-14
CRN-CUBEM2LB1.5-16
CRN-CUBEM2LB1.5-20
CRN-CUBEM2LB1.5-30
CRN-CUBEM2LB2-12
CRN-CUBEM2LB2-16
CRN-CUBEM2LB2-20
CRN-CUBEM2LB2-30
CRN-CUBEM2LB2-40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Outer Diameter D
(mm)
Under Neck Diameter d1
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 30'
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 1°
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 2°
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 3°
(mm)

31.22 €

1 Disponible 5 jours 0.20.450240.40.372.082.162.362.59

39.19 €

1 Disponible 5 jours 0.20.450440.40.374.164.334.725.19

29.96 €

1 Disponible 5 jours 0.30.650440.60.564.164.334.725.19

31.22 €

1 Disponible 5 jours 0.30.650640.60.566.246.497.087.78

51.16 €

1 Disponible 5 jours 0.30.650840.60.568.318.669.4410.38

35.57 €

1 Disponible 5 jours 0.40.850640.80.766.246.497.087.78

45.01 €

1 Disponible 5 jours 0.40.8501040.80.7610.3910.8211.812.97

37.25 €

1 Disponible 5 jours 0.51504410.954.164.334.725.19

29.07 €

1 Disponible 5 jours 0.51506410.956.246.497.087.78

36.28 €

1 Disponible 5 jours 0.51508410.958.318.669.4410.38

30.23 €

1 Disponible 5 jours 0.515010410.9510.3910.8211.812.97

30.34 €

1 Disponible 5 jours 0.515012410.9512.4712.9914.1615.57

51.04 €

1 Disponible 5 jours 0.515014410.9514.5515.1516.5218.16

50.78 €

1 Disponible 5 jours 0.515016410.9516.6317.3118.8720.76

70.00 €

1 Disponible 5 jours 0.517020410.9520.7921.6423.5925.95

49.31 €

1 Disponible 5 jours 0.751.5501041.51.4510.3910.8211.812.97

29.26 €

1 Disponible 5 jours 0.751.5501241.51.4512.4712.9914.1615.57

29.26 €

1 Disponible 5 jours 12506421.956.246.497.087.78

30.23 €

1 Disponible 5 jours 12508421.958.318.669.4410.38

36.28 €

1 Disponible 5 jours 125010421.9510.3910.8211.812.97

30.23 €

1 Disponible 5 jours 125012421.9512.4712.9914.1615.57

37.16 €

1 Disponible 5 jours 125016421.9516.6317.3118.87Without Interference

42.96 €

1 Disponible 5 jours 127018421.9518.7119.4821.23Without Interference

32.52 €

1 Disponible 5 jours 127020421.9520.7921.6423.59Without Interference

52.42 €

1 Disponible 5 jours 127025421.9525.9827.0529.49Without Interference

38.10 €

1 Disponible 5 jours 127030421.9531.1832.46Without InterferenceWithout Interference

51.57 €

1 Disponible 5 jours 1.535010632.910.3910.8211.812.97

54.48 €

1 Disponible 5 jours 1.535012632.912.4712.9914.1615.57

58.80 €

1 Disponible 5 jours 1.537014632.914.5515.1516.5218.16

38.41 €

1 Disponible 5 jours 1.537016632.916.6317.3118.8720.76

46.65 €

1 Disponible 5 jours 1.537020632.920.7921.6423.5925.95

61.02 €

1 Disponible 5 jours 1.537030632.931.1832.4635.39Without Interference

53.21 €

1 Disponible 5 jours 245012643.8512.4712.9914.1615.57

54.67 €

1 Disponible 5 jours 247016643.8516.6317.3118.87Without Interference

38.80 €

1 Disponible 5 jours 247020643.8520.7921.6423.59Without Interference

54.25 €

1 Disponible 5 jours 247030643.8531.1832.46Without InterferenceWithout Interference

71.45 €

1 Disponible 5 jours 2411040643.8541.5743.28Without InterferenceWithout Interference

Loading...

  1. 1

Spécifications

CRN Coated Carbide Long Neck Ball End Mill for Copper Electrode Machining, 2-Flute / Stub, Long Neck Model:Related Image

Model Number
CRN-CUBEM2LB

Tip
R
Length Under Neck
1
Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle
30'
0.2 2 0.4 0.37 50 4 2.08 2.16 2.36 2.59
4 4.16 4.33 4.72 5.19
0.3 4 0.6 0.56 50 4 4.16 4.33 4.72 5.19
6 6.24 6.49 7.08 7.78
8 8.31 8.66 9.44 10.38
0.4 6 0.8 0.76 50 4 6.24 6.49 7.08 7.78
10 10.39 10.82 11.80 12.97
0.5 4 1 0.95 50 4 4.16 4.33 4.72 5.19
6 6.24 6.49 7.08 7.78
8 8.31 8.66 9.44 10.38
10 10.39 10.82 11.80 12.97
12 12.47 12.99 14.16 15.57
14 14.55 15.15 16.52 18.16
16 16.63 17.31 18.87 20.76
20 70 20.79 21.64 23.59 25.95
0.75 10 1.5 1.45 50 4 10.39 10.82 11.80 12.97
12 12.47 12.99 14.16 15.57
1 6 2 1.95 50 4 6.24 6.49 7.08 7.78
8 8.31 8.66 9.44 10.38
10 10.39 10.82 11.80 12.97
12 12.47 12.99 14.16 15.57
16 16.63 17.31 18.87 Without Interference
18 70 18.71 19.48 21.23 Without Interference
20 20.79 21.64 23.59 Without Interference
25 25.98 27.05 29.49 Without Interference
30 31.18 32.46 Without Interference Without Interference
1.5 10 3 2.9 50 6 10.39 10.82 11.80 12.97
12 12.47 12.99 14.16 15.57
14 70 14.55 15.15 16.52 18.16
16 16.63 17.31 18.87 20.76
20 20.79 21.64 23.59 25.95
25 25.98 27.05 29.49 Without Interference
30 31.18 32.46 35.39 Without Interference
2 12 4 3.85 50 6 12.47 12.99 14.16 15.57
16 70 16.63 17.31 18.87 Without Interference
20 20.79 21.64 23.59 Without Interference
30 31.18 32.46 Without Interference Without Interference
40 110 41.57 43.28 Without Interference Without Interference


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


The CrN coating with excellent lubricity is ideal for copper electrode processing.
The long neck helps to avoid tool interference when machining in deep areas.

Informations de base

Model Long Neck Bore Work Material Aluminium / Cuivre / Graphite / Résine Number of Flutes(sheet) 2
Coating CrN R Precision(μm) ±0.005 Processing Applications Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove
Inventory Classification Stocked Product Torsion Availability Included Length Under Neck (θ)(Degree) 10°

Assistance technique