Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SEC-GREM2L1 |
SEC-GREM2L2 |
SEC-GREM2L3 |
SEC-GREM2L4 |
SEC-GREM2L6 |
SEC-GREM2L8 |
SEC-GREM2L10 |
SEC-GREM2L12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (ℓ1) (mm) | Under Neck Diameter d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 5 | 4 | 75 | 10 | 0.9 | |
107.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 10 | 4 | 75 | 20 | 1.9 | |
90.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 15 | 4 | 75 | 30 | 2.9 | |
69.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 20 | 4 | 100 | 40 | 3.9 | |
83.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 30 | 6 | 150 | 60 | 5.8 | |
107.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 40 | 8 | 160 | 70 | 7.8 | |
155.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 10 | 180 | 80 | 9.7 | |
110.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 60 | 12 | 200 | 85 | 11.7 |
Loading...
Model Number | Length Under Neck ℓ1 |
Flute Length ℓ |
Under Neck Diameter d1 |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
|
Outer Diameter D |
||||||
SEC-GREM2L | 1 | 10 | 5 | 0.9 | 75 | 4 |
2 | 20 | 10 | 1.9 | 75 | 4 | |
3 | 30 | 15 | 2.9 | 75 | 4 | |
4 | 40 | 20 | 3.9 | 100 | 4 | |
6 | 60 | 30 | 5.8 | 150 | 6 | |
8 | 70 | 40 | 7.8 | 160 | 8 | |
10 | 80 | 50 | 9.7 | 180 | 10 | |
12 | 85 | 60 | 11.7 | 200 | 12 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Work Material | Aluminum Alloy / Copper Alloy / Graphite / Résine | Number of Flutes(sheet) | 2 | Model | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Geometry | Sharp Corner |
Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) | Additional Classification | Stocked Product | Tolerance of OD(mm) | 0 ~ -0.02 |
● Inventory Product □ Manufacturer Product | ● |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Length Under Neck (ℓ1)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles