Carbide Square End Mill for Graphite Machining, 4-Flute / Non-Coated, Long Model

Carbide Square End Mill for Graphite Machining, 4-Flute / Non-Coated, Long Model
  • Remise sur volume
The price of the non-coated product with excellent cost performance has been further reduced
  • Non-Coated
  • Graphite
  • 4 Flutes
  • L (Long)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Carbide Square End Mill for Graphite Machining, 4-Flute / Non-Coated, Long Model:Related Image

Référence pièce
SEC-GREM4L2
SEC-GREM4L3
SEC-GREM4L4
SEC-GREM4L6
SEC-GREM4L8
SEC-GREM4L10
SEC-GREM4L12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Under Neck Diameter d1
(mm)

118.99 €

1 Disponible 5 jours 210475201.9

130.67 €

1 Disponible 5 jours 315475302.9

100.51 €

1 Disponible 5 jours 4204100403.9

124.90 €

1 Disponible 5 jours 6306150605.8

149.79 €

1 Disponible 5 jours 8408160707.8

175.98 €

1 Disponible 5 jours 105010180809.7

156.32 €

1 Disponible 5 jours 1260122008511.7

Loading...

  1. 1

Spécifications

Carbide Square End Mill for Graphite Machining, 4-Flute / Non-Coated, Long Model:Related Image

Model Number   Length Under Neck
ℓ1
Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Outer Diameter
D
SEC-GREM4L 2 20 10 1.9 75 4
3 30 15 2.9 75 4
4 40 20 3.9 100 4
6 60 30 5.8 150 6
8 70 40 7.8 160 8
10 80 50 9.7 180 10
12 85 60 11.7 200 12


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informations de base

Work Material Aluminum Alloy / Copper Alloy / Graphite / Résine Number of Flutes(sheet) 4 Model Carré
Coating Non revêtu Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting Geometry Sharp Corner
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Additional Classification Stocked Product Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02
● Inventory Product □ Manufacturer Product

Assistance technique