Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DAC-GRBEM2L0.5 |
DAC-GRBEM2L0.5-3 |
DAC-GRBEM2L1 |
DAC-GRBEM2L1-6 |
DAC-GRBEM2L1.5 |
DAC-GRBEM2L2 |
DAC-GRBEM2L2.5 |
DAC-GRBEM2L3 |
DAC-GRBEM2L3-18 |
DAC-GRBEM2L4 |
DAC-GRBEM2L5 |
DAC-GRBEM2L5-30 |
DAC-GRBEM2L6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Flute Length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (ℓ1) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Outer Diameter D (mm) | Under Neck Diameter d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.5 | 5 | 100 | - | 4 | 1 | - | |
111.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.5 | 3 | 50 | - | 4 | 1 | - | |
112.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 10 | 100 | 20 | 4 | 2 | 1.9 | |
111.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 6 | 50 | - | 4 | 2 | - | |
112.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 15 | 100 | 25 | 4 | 3 | 2.9 | |
112.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 20 | 100 | 30 | 4 | 4 | 3.9 | |
113.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.5 | 25 | 120 | 35 | 6 | 5 | 4.9 | |
130.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 30 | 120 | 40 | 6 | 6 | 5.8 | |
129.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 18 | 60 | - | 6 | 6 | - | |
156.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 40 | 150 | 50 | 8 | 8 | 7.8 | |
195.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 50 | 180 | 60 | 10 | 10 | 9.7 | |
184.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 30 | 80 | - | 10 | 10 | - | |
280.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 55 | 200 | 65 | 12 | 12 | 11.7 |
Loading...
Model Number | Flute Length ℓ |
Outer Diameter D |
Under Neck Diameter d1 |
Length Under Neck ℓ1 |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
||
Tip R |
Flute Length ℓ |
|||||||
DAC-GRBEM2L | 0.5 |
3 |
3 | 1 | - | - | 50 | 4 |
0.5 | - | 5 | 1 |
0.9 |
15 | 100 | 4 | |
1 |
6 |
6 | 2 | - | - | 50 | 4 | |
1 | - | 10 | 2 |
1.9 |
20 | 100 | 4 | |
1.5 | - | 15 | 3 |
2.9 |
25 | 100 | 4 | |
2 | - | 20 | 4 |
3.9 |
30 | 100 | 4 | |
2.5 | - | 25 | 5 |
4.9 |
35 | 120 | 6 | |
3 |
18 |
18 | 6 | - | - | 60 | 6 | |
3 | - | 30 | 6 |
5.8 |
40 | 120 | 6 | |
4 | - | 40 | 8 |
7.8 |
50 | 150 | 8 | |
5 |
30 |
30 | 10 | - | - | 80 | 10 | |
5 | - | 50 | 10 |
9.7 |
60 | 180 | 10 | |
6 | - | 55 | 12 |
11.7 |
65 | 200 | 12 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● The surface has a diamond coating with a hardness similar to that of natural diamonds, delivering extraordinary durability when used with graphite, resin, aluminum, copper and other materials.
● The long flute length even allows for deep carving.
Model | Bore | Work Material | Aluminium / Cuivre / Graphite / Résine | Number of Flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Diamond Coat | R Precision(μm) | ±0.01 | Processing Applications | Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove |
Inventory Classification | Stocked Product | Torsion Availability | Included |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Flute Length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Length Under Neck (ℓ1)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles