• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Carbide Ball End Mill for Graphite Machining, 2-Flute / Long Model

Carbide Ball End Mill for Graphite Machining, 2-Flute / Long Model
  • Remise sur volume

The price of the non-coated product with excellent cost performance has been further reduced

  • Non-Coated
  • Graphite
  • 2 Flutes
  • L (Long)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Carbide Ball End Mill for Graphite Machining, 2-Flute / Long Model:Related Image

Référence pièce
SEC-GRBEM2L1
SEC-GRBEM2L1.5
SEC-GRBEM2L2
SEC-GRBEM2L3
SEC-GRBEM2L4
SEC-GRBEM2L5
SEC-GRBEM2L6
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Outer Diameter D
(mm)
Torsion Availability Under Neck Diameter d1
(mm)

50.76 €

Disponible 3 jours 1101002042Included1.9

79.79 €

Disponible 3 jours 1.5151002543Included2.9

69.68 €

Disponible 3 jours 2201003044Included3.9

79.46 €

Disponible 3 jours 3301204066Included5.8

136.66 €

Disponible 3 jours 4401505088Included7.8

93.36 €

Disponible 3 jours 550180601010Included9.7

135.61 €

Disponible 3 jours 655200651212Included11.7

Loading...

  1. 1

Spécifications

Carbide Ball End Mill for Graphite Machining, 2-Flute / Long Model:Related Image

Model Number   Outer Diameter
D
Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Length Under Neck
ℓ1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Tip
R
SEC-GRBEM2L 1 2 10 1.9 20 100 4
1.5 3 15 2.9 25 100 4
2 4 20 3.9 30 100 4
3 6 30 5.8 40 120 6
4 8 40 7.8 50 150 8
5 10 50 9.7 60 180 10
6 12 55 11.7 65 200 12


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informations de base

Model Bore Work Material Aluminum / Copper / Graphite / Resin Number of Flutes(sheet) 2
Coating Non-Coated R Precision(μm) ±0.01 Processing Applications Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove
Inventory Classification Stocked Product

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique