Carbide Square End Mill for Resin Machining, 2-Flute / Extra Long Model

Carbide Square End Mill for Resin Machining, 2-Flute / Extra Long Model
  • Remise sur volume
Extra long type for resin that's capable of deep processing in the first shot
  • Non-Coated
  • Resin
  • 2 Flutes
  • EXL (Extra Long)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Carbide Square End Mill for Resin Machining, 2-Flute / Extra Long Model:Related Image
Référence pièce
SEC-PLEM2EXL0.3
SEC-PLEM2EXL0.5
SEC-PLEM2EXL0.8
SEC-PLEM2EXL1-4
SEC-PLEM2EXL1-6
SEC-PLEM2EXL1-10
SEC-PLEM2EXL1.5-6
SEC-PLEM2EXL1.5-12
SEC-PLEM2EXL1.5-20
SEC-PLEM2EXL2-10
SEC-PLEM2EXL2-16
SEC-PLEM2EXL2-20
SEC-PLEM2EXL2.5
SEC-PLEM2EXL3
SEC-PLEM2EXL3-3
SEC-PLEM2EXL4
SEC-PLEM2EXL4-4
SEC-PLEM2EXL5
SEC-PLEM2EXL6
SEC-PLEM2EXL8
SEC-PLEM2EXL10
SEC-PLEM2EXL12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Figure

65.08 €

1 Disponible 5 jours 0.31.54401

34.62 €

1 Disponible 5 jours 0.52.54401

54.96 €

1 Disponible 5 jours 0.844401

30.44 €

1 Disponible 5 jours 144401

25.34 €

1 Disponible 5 jours 164401

27.48 €

1 Disponible 5 jours 1104401

29.42 €

1 Disponible 5 jours 1.564401

30.74 €

1 Disponible 5 jours 1.5124501

40.72 €

1 Disponible 5 jours 1.5204501

25.38 €

1 Disponible 5 jours 2104501

29.40 €

1 Disponible 5 jours 2164501

29.40 €

1 Disponible 5 jours 2204501

50.44 €

1 Disponible 5 jours 2.512.54501

30.63 €

1 Disponible 5 jours 3166651

37.43 €

1 Disponible 5 jours 3163652

36.12 €

1 Disponible 5 jours 4236651

33.09 €

1 Disponible 5 jours 4234702

48.55 €

1 Disponible 5 jours 5266701

44.44 €

1 Disponible 5 jours 6316902

103.92 €

1 Disponible 5 jours 8368902

109.05 €

1 Disponible 5 jours 1042101102

133.42 €

1 Disponible 5 jours 1248121102

Loading...

  1. 1

Spécifications

Carbide Square End Mill for Resin Machining, 2-Flute / Extra Long Model:Related Image

Model Number       Flute Length
Shank Diameter
d
Overall Length
L
Figure
Outer Diameter
D
Flute Length
Shank Diameter
d
SEC-PLEM2EXL 0.3 1.5 4 40 1
0.5 2.5 4 40 1
0.8 4 4 40 1
1

4

4 4 40 1
1

6

6 4 40 1
1

10

10 4 40 1
1.5

6

6 4 40 1
1.5

12

12 4 50 1
1.5

20

20 4 50 1
2

10

10 4 50 1
2

16

16 4 50 1
2

20

20 4 50 1
2.5 12.5 4 50 1
3 16 6 65 1
3 3 16 3 65 2
4 23 6 65 1
4 4 23 4 70 2
5 26 6 70 1
6 31 6 90 2
8 36 8 90 2
10 42 10 110 2
12 48 12 110 2

[ ! ]For flute length (ℓ) and shank diameter (d) specifications listed in blue, specify a outer diameter (D), flute length (ℓ) and shank diameter (d).
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


A blade shape ideal for machining resin.
Suitable for machining aluminum, copper and other non-ferrous materials.

Informations de base

Work Material Aluminum Alloy / Copper Alloy / Graphite / Résine Number of Flutes(sheet) 2 Model Carré
Coating Non revêtu Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)
Additional Classification Stocked Product Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02 ● Inventory Product □ Manufacturer Product

Assistance technique