Carbide Long Neck Square End Mill for Resin Machining, 2-Flute / Stub, Long Neck Model (Numéros de référence)

Carbide Long Neck Square End Mill for Resin Machining, 2-Flute / Stub, Long Neck Model
  • Remise sur volume
End mill for resin that's capable of deep engraving
  • Non-Coated
  • Resin
  • 2 Flutes
  • B (Stub)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Carbide Long Neck Square End Mill for Resin Machining, 2-Flute / Stub, Long Neck Model:Related Image

Référence pièce
SEC-PLEM2LB0.3-2.5
SEC-PLEM2LB0.5-4
SEC-PLEM2LB0.5-6
SEC-PLEM2LB0.5-8
SEC-PLEM2LB0.6-6
SEC-PLEM2LB0.6-8
SEC-PLEM2LB0.8-4
SEC-PLEM2LB0.8-8
SEC-PLEM2LB1-6
SEC-PLEM2LB1-8
SEC-PLEM2LB1-10
SEC-PLEM2LB1-12
SEC-PLEM2LB1-16
SEC-PLEM2LB1-21
SEC-PLEM2LB1.5-6
SEC-PLEM2LB1.5-10
SEC-PLEM2LB1.5-16
SEC-PLEM2LB1.5-21
SEC-PLEM2LB2-8
SEC-PLEM2LB2-10
SEC-PLEM2LB2-12
SEC-PLEM2LB2-14
SEC-PLEM2LB2-16
SEC-PLEM2LB2-21
SEC-PLEM2LB2-26
SEC-PLEM2LB2-32
SEC-PLEM2LB3-16
SEC-PLEM2LB3-21
SEC-PLEM2LB3-26
SEC-PLEM2LB3-32
SEC-PLEM2LB3-42
SEC-PLEM2LB4-18
SEC-PLEM2LB4-24
SEC-PLEM2LB4-32
SEC-PLEM2LB4-42
SEC-PLEM2LB6-24
SEC-PLEM2LB6-32
SEC-PLEM2LB6-42
SEC-PLEM2LB6-52
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Under Neck Diameter d1
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 30'
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 1°
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 2°
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 3°
(mm)

27.02 €

1 Disponible 5 jours 0.30.63502.50.282.612.722.943.22

32.10 €

1 Disponible 5 jours 0.51.235040.464.174.354.75.15

30.51 €

1 Disponible 5 jours 0.51.235060.466.266.537.067.72

33.70 €

1 Disponible 5 jours 0.51.235080.468.358.79.4110.29

33.84 €

1 Disponible 5 jours 0.61.235060.566.266.537.067.72

30.09 €

1 Disponible 5 jours 0.61.235080.568.358.79.4110.29

28.84 €

1 Disponible 5 jours 0.8245040.764.174.354.75.15

28.84 €

1 Disponible 5 jours 0.8245080.768.358.79.4110.29

24.11 €

1 Disponible 5 jours 12.545560.956.266.537.067.72

28.43 €

1 Disponible 5 jours 12.545580.958.358.79.4110.29

23.65 €

1 Disponible 5 jours 12.5455100.9510.4410.8811.7612.87

23.53 €

1 Disponible 5 jours 12.5455120.9512.5213.0514.1115.44

23.53 €

1 Disponible 5 jours 12.5455160.9516.717.418.8220.59

24.89 €

1 Disponible 5 jours 12.5455210.9521.9222.8424.727.02

41.50 €

1 Disponible 5 jours 1.53.845561.456.266.537.067.72

28.84 €

1 Disponible 5 jours 1.53.8455101.4510.4410.8811.7612.87

23.97 €

1 Disponible 5 jours 1.53.8455161.4516.717.418.8220.59

24.46 €

1 Disponible 5 jours 1.53.8455211.4521.9222.8424.727.02

28.48 €

1 Disponible 5 jours 2545581.958.358.79.4110.29

28.48 €

1 Disponible 5 jours 25455101.9510.4410.8811.7612.87

23.69 €

1 Disponible 5 jours 25455121.9512.5213.0514.1115.44

33.09 €

1 Disponible 5 jours 25455141.9514.6115.2316.4718.02

24.16 €

1 Disponible 5 jours 25455161.9516.717.418.8220.59

23.58 €

1 Disponible 5 jours 25455211.9521.9222.8424.727.02

23.90 €

1 Disponible 5 jours 25470261.9527.1328.2830.5833.46

28.75 €

1 Disponible 5 jours 25470321.9533.3934.8137.6441.18

35.10 €

1 Disponible 5 jours 37.5680162.916.717.418.8220.59

35.10 €

1 Disponible 5 jours 37.5680212.921.9222.8424.727.02

35.10 €

1 Disponible 5 jours 37.5680262.927.1328.2830.5833.46

29.21 €

1 Disponible 5 jours 37.5680322.933.3934.8137.6441.18

47.62 €

1 Disponible 5 jours 37.5680422.943.8345.6949.454.05

37.51 €

1 Disponible 5 jours 410680183.818.7819.5821.1723.16

31.87 €

1 Disponible 5 jours 410680243.825.0526.1128.2330.88

31.87 €

1 Disponible 5 jours 410680323.833.3934.81Without InterferenceWithout Interference

32.73 €

1 Disponible 5 jours 410680423.843.8345.69Without InterferenceWithout Interference

43.51 €

1 Disponible 5 jours 615680245.8Without InterferenceWithout InterferenceWithout InterferenceWithout Interference

43.51 €

1 Disponible 5 jours 615680325.8Without InterferenceWithout InterferenceWithout InterferenceWithout Interference

37.00 €

1 Disponible 5 jours 615680425.8Without InterferenceWithout InterferenceWithout InterferenceWithout Interference

55.84 €

1 Disponible 5 jours 615680525.8Without InterferenceWithout InterferenceWithout InterferenceWithout Interference

Loading...

  1. 1

Spécifications

Carbide Long Neck Square End Mill for Resin Machining, 2-Flute / Stub, Long Neck Model:Related Image

Model Number
SEC-PLEM2LB

Outer Diameter
D
Length Under Neck
1
Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle
30'
0.3 2.5 0.6 0.28 50 3 2.61 2.72 2.94 3.22
0.5 4 1.2 0.46 50 3 4.17 4.35 4.70 5.15
6 6.26 6.53 7.06 7.72
8 8.35 8.70 9.41 10.29
0.6 6 1.2 0.56 50 3 6.26 6.53 7.06 7.72
8 8.35 8.70 9.41 10.29
0.8 4 2 0.76 50 4 4.17 4.35 4.70 5.15
8 8.35 8.70 9.41 10.29
1 6 2.5 0.95 55 4 6.26 6.53 7.06 7.72
8 8.35 8.70 9.41 10.29
10 10.44 10.88 11.76 12.87
12 12.52 13.05 14.11 15.44
16 16.70 17.40 18.82 20.59
21 21.92 22.84 24.70 27.02
1.5 6 3.8 1.45 55 4 6.26 6.53 7.06 7.72
10 10.44 10.88 11.76 12.87
16 16.70 17.40 18.82 20.59
21 21.92 22.84 24.70 27.02
2 8 5 1.95 55 4 8.35 8.70 9.41 10.29
10 10.44 10.88 11.76 12.87
12 12.52 13.05 14.11 15.44
14 14.61 15.23 16.47 18.02
16 16.70 17.40 18.82 20.59
21 21.92 22.84 24.70 27.02
26 70 4 27.13 28.28 30.58 33.46
32 70 4 33.39 34.81 37.64 41.18
3 16 7.5 2.9 80 6 16.70 17.40 18.82 20.59
21 21.92 22.84 24.70 27.02
26 27.13 28.28 30.58 33.46
32 33.39 34.81 37.64 41.18
42 43.83 45.69 49.40 54.05
4 18 10 3.8 80 6 18.78 19.58 21.17 23.16
24 25.05 26.11 28.23 30.88
32 33.39 34.81 Without Interference Without Interference
42 43.83 45.69 Without Interference Without Interference
6 24 15 5.8 80 6 Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference
32 Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference
42 Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference
52 Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


A blade shape ideal for machining resin.
The flute length is approximately 2 - 2.5 times longer than the flute diameter.
It is suitable for machining aluminum, copper and other non-ferrous materials.
It is ideal for machining grooves into resin materials (select the effective length to match the machining).
The long neck helps to avoid tool interference when machining in deep areas.  
 
Carbide Long Neck Square End Mill for Resin Machining, 2-Flute / Stub, Long Neck Model:Related Image

Informations de base

Work Material Aluminum Alloy / Copper Alloy / Graphite / Résine Number of Flutes(sheet) 2 Model Long Neck Square
Coating Non revêtu Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting Geometry Sharp Corner
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Additional Classification Stocked Product Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02
● Inventory Product □ Manufacturer Product

Assistance technique