Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shank Diameter d (mm) | Overall Length L (mm) | Corners(θ) (°) | Flute Diameter (D) (mm) | Flute Length (ℓ) (mm) | Tip Core Thickness (D1) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 jours | 3 | 60 | 30 ~ 175 | 2.1 ~ 3 | 1 ~ 10 | 0.05 ~ 0.4 | ||
1 | 8 jours | 4 | 80 | 30 ~ 175 | 2.1 ~ 4 | 1 ~ 15 | 0.05 ~ 0.4 | ||
1 | 9 jours | 6 | 90 | 30 ~ 175 | 3.01 ~ 6 | 1 ~ 16 | 0.05 ~ 0.4 | ||
1 | 9 jours | 8 | 90 | 30 ~ 175 | 4.01 ~ 8 | 1 ~ 19 | 0.05 ~ 0.4 | ||
1 | 9 jours | 10 | 120 | 30 ~ 175 | 6.01 ~ 10 | 1 ~ 23 | 0.05 ~ 0.4 | ||
1 | 9 jours | 12 | 120 | 30 ~ 175 | 8.01 ~ 12 | 1 ~ 27 | 0.05 ~ 0.4 | ||
1 | 8 jours | 3 | 40 | 30 ~ 175 | 2.1 ~ 3 | 1 ~ 10 | 0.05 ~ 0.4 | ||
1 | 8 jours | 4 | 50 | 30 ~ 175 | 2.1 ~ 4 | 1 ~ 15 | 0.05 ~ 0.4 | ||
1 | 8 jours | 6 | 60 | 30 ~ 175 | 3.01 ~ 6 | 1 ~ 16 | 0.05 ~ 0.4 | ||
1 | 9 jours | 8 | 60 | 30 ~ 175 | 4.01 ~ 8 | 1 ~ 19 | 0.05 ~ 0.4 | ||
1 | 9 jours | 10 | 80 | 30 ~ 175 | 6.01 ~ 10 | 1 ~ 23 | 0.05 ~ 0.4 | ||
1 | 7 jours | 12 | 80 | 30 ~ 175 | 8.01 ~ 12 | 1 ~ 27 | 0.05 ~ 0.4 | ||
1 | 7 jours | 16 | 100 | 30 ~ 175 | 10.01 ~ 16 | 1 ~ 34 | 0.05 ~ 0.4 |
Loading...
[ ! ]Even if dimensions within the specifiable range are specified, depending on the combination of each dimension some products may be unable to be manufactured.
Model Number | Flute Diameter D 0.01 mm Increment Designation |
Tip Core Thickness D1 0.01 mm Increment Designation |
Corners θ 1° Increment Designation |
Flute Length ℓ 1 mm Increment Designation |
Overall Length L |
||
Shank Diameter d |
|||||||
SVEM | LS-SVEM | ||||||
SVEM LS-SVEM (Long Shank) |
3 | 2.10 ~3.00 | 0.05 ~ 0.40 | 30° - 175° | 1 ~ 10 | 40 | 60 |
4 | 2.10 ~4.00 | 1 ~ 15 | 50 | 80 | |||
6 | 3.01 ~6.00 | 1 ~ 16 | 60 | 90 | |||
8 | 4.01 ~8.00 | 1 ~ 19 | 60 | 90 | |||
10 | 6.01 ~ 10.00 | 1 ~ 23 | 80 | 120 | |||
12 | 8.01 ~ 12.00 | 1 ~ 27 | 80 | 120 | |||
16 | 10.01 ~ 16.00 | 1 ~ 34 | 100 | - |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Material | Ultrafine Particulate Carbide |
---|
Configurer
Propriétés de base
Shank Diameter d(mm)
Overall Length L(mm)
Corners(θ)(°)
Flute Diameter (D)(mm)
Flute Length (ℓ)(mm)
Tip Core Thickness (D1)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles