• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Shoulder Milling Cutter, End Mill

Shoulder Milling Cutter, End Mill

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Shoulder Milling Cutter, End Mill
  • Shoulder Milling Cutter, End Mill
  • Remise sur volume

An end mill for shoulder milling that can be used for general purposes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Shoulder Milling Cutter, End Mill:Related Image
Référence pièce
MKEM-10-12-80
MKEM-12-12-80
MKEM-14-16-80
MKEM-16-16-90
MKEM-18-16-90
MKEM-20-20-110
MKEM-20-20-150
MKEM-21-20-150
MKEM-25-25-120
MKEM-25-25-160
MKEM-26-25-160
MKEM-32-32-120
MKEM-32-32-180
MKEM-33-32-180
MKEM-40-32-125
MKEM-40-32-200
MKEM-50-32-125
MKEM-63-32-125
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Outer Diameter D
(φ)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Max. Cutting Depth (Ad)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Applicable Screw Model Number Applicable Wrench Applicable Tip

95.59 €

Disponible 3 jours 1080121920TMS25WMS50APET103504A / APMT103504N / APMT103504T

99.66 €

Disponible 3 jours 1280121925TMS25WMS50APET103504A / APMT103504N / APMT103504T

99.58 €

Disponible 3 jours 1480161925TMS25WMS50APET103504A / APMT103504N / APMT103504T

123.98 €

Disponible 3 jours 1690162925TMS25WMS50APET103504A / APMT103504N / APMT103504T

128.39 €

Disponible 3 jours 1890162925TMS25WMS50APET103504A / APMT103504N / APMT103504T

153.31 €

Disponible 3 jours 20110203930TMS25LWMS50APET103504A / APMT103504N / APMT103504T

166.72 €

Disponible 3 jours 20150203950TMS25LWMS50APET103504A / APMT103504N / APMT103504T

231.61 €

Disponible 3 jours 21150203930TMS25LWMS50APET103504A / APMT103504N / APMT103504T

125.85 €

Disponible 3 jours 251202521335TMS35WMS35APET160508A / APMT160508N / APMT160508T

134.56 €

Disponible 3 jours 251602521360TMS35WMS35APET160508A / APMT160508N / APMT160508T

186.53 €

Disponible 3 jours 261602521335TMS35WMS35APET160508A / APMT160508N / APMT160508T

209.92 €

Disponible 3 jours 321203231335TMS35WMS35APET160508A / APMT160508N / APMT160508T

165.62 €

Disponible 3 jours 321803231380TMS35WMS35APET160508A / APMT160508N / APMT160508T

257.20 €

Disponible 3 jours 331803231335TMS35WMS35APET160508A / APMT160508N / APMT160508T

184.26 €

Disponible 3 jours 401253241340TMS35WMS35APET160508A / APMT160508N / APMT160508T

205.07 €

Disponible 3 jours 4020032413100TMS35WMS35APET160508A / APMT160508N / APMT160508T

192.80 €

Disponible 3 jours 501253251340TMS35WMS35APET160508A / APMT160508N / APMT160508T

231.00 €

Disponible 3 jours 631253261340TMS35WMS35APET160508A / APMT160508N / APMT160508T

Loading...

  1. 1

Spécifications

Shoulder Milling Cutter, End Mill:Related Image

Model Number
MKEM (Standard Type)

Outer Diameter
D
Shank Diameter
d
Overall Length
L
Number of Flutes Length Under Neck
ℓ1
Cutting Depth
Ad
Applicable Tips Accessory Screw Part Number Accessory Wrench Part Number
10 12 80 1 20 9 APET103504A
APMT103504N
APMT103504T
TMS25 WMS50
12 12 80 1 25
14 16 80 1 25
16 16 90 2 25
18 16 90 2 25
20 20 110 3 30 TMS25L
25 25 120 2 35 13 APET160508A
APMT160508N
APMT160508T
TMS35 WMS35
32 32 120 3 35
40 32 125 4 40
50 32 125 5 40
63 32 125 6 40



Model Number
MKEM (Long Shank)

Outer Diameter
D
Shank Diameter
d
Overall Length
L
Number of Flutes Length Under Neck
ℓ1
Cutting Depth
Ad
Applicable Tips Accessory Screw Part Number Accessory Wrench Part Number
20 20 150 3 50 9 APET103504A
APMT103504N
APMT103504T
TMS25L WMS50
21 20 150 3 30
25 25 160 2 60 13 APET160508A
APMT160508N
APMT160508T
TMS35 WMS35
26 25 160 2 35
32 32 180 3 80
33 32 180 3 35
40 32 200 4 100



Square End Mills Technical information >>Click here
Shoulder milling End Mill >>Click here

Informations de base

Processing Applications Side Surface / Groove Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum Mounting Method Handle Model
Finish Classification Rough / Medium Processing Applicable Tip Material Model Carbide Coating

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique