• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Shoulder Milling Cutter, Arbor Mounting Model

Shoulder Milling Cutter, Arbor Mounting Model

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Shoulder Milling Cutter, Arbor Mounting Model
  • Shoulder Milling Cutter, Arbor Mounting Model
  • Remise sur volume

An end mill for shoulder milling that can be used for general purposes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Shoulder Milling Cutter, Arbor Mounting Model:Related Image
Référence pièce
MKKT-50
MKKT-63
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Outer Diameter D
(φ)
Number of Flutes
(sheet)
d1
(mm)
B
(mm)
b
(mm)
Applicable Screw Model Number Applicable Wrench H
(mm)
Applicable Tip H H1

194.32 €

Disponible 3 jours 505116.310.4TMS35WMS3520APET160508A / APMT160508N / APMT160508T4026

229.92 €

Disponible 3 jours 636116.310.4TMS35WMS3520APET160508A / APMT160508N / APMT160508T4026

Loading...

  1. 1

Spécifications

Shoulder Milling Cutter, Arbor Mounting Model:Related Image

Model Number
MKKT

Outer Diameter
D
d d1 b B H h H1 Number of Flutes Applicable Tips Accessory Screw Part Number Accessory Wrench Part Number
50 22 11 10.4 6.3 40 20 26 5 APET160508A
APMT160508N
APMT160508T
TMS35 WMS35
63 6


Square End Mills Technical information >>Click here
Shoulder milling End Mill >>Click here

Plus d'informations


The special cutting edge shape mitigates the effects of impacts on the cutting edge, allowing for high efficiency machining.
The large rake angle of the tip improves cutting capacity.

Informations de base

Processing Applications Side Surface / Groove Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum Mounting Method Arbor
Finish Classification Rough / Medium Processing Shank Diameter (d)(mm) 22 Applicable Tip Material Model Carbide Coating

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique