Référence fabricant: MHEK-32
Marque: MISUMI
Prix: 205.62 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MHEK-32
Référence pièce
|
---|
MHEK-32 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
205.62 € | 1 | Disponible | 5 jours |
Loading...
Model Number
MHEK
Outer Diameter D |
Shank Diameter d |
Overall Length L |
D1 | ℓ1 | Number of Flutes | Applicable Tip |
32 | 32 | 125 | 44 | 40 | 3 | SEET13T3L SEET13T3M SEMT13T3M |
40 | 32 | 125 | 52 | |||
50 | 32 | 125 | 63 | 4 |
●Recommended Cutting Conditions
Processing Applications | Flat Surface / Chanfrein | Outer Diameter D(mm) | 32 | Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Method | Center Ring Plug | Finish Classification | Rough / Medium Processing | Overall Length (L)(mm) | 125 |
Shank Diameter (d)(mm) | 32 | Number of Flutes(sheet) | 3 | Applicable Tip Material Model | Carbide Coating |
Length Under Neck (ℓ1)(mm) | 40 | D1(mm) | 44 | Applicable Tip | SEET13T3L / SEET13T3M / SEMT13T3M |
Vous vous trouvez sur la page de Plane Milling Cutter, End Mill Model, le numéro d'article est le suivant: MHEK-32.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MHEK-32.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles