Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SEET13T3L-MA1 |
SEET13T3M-NXR50 |
SEMT13T3M-MT10 |
SEMT13T3M-MT30 |
SEMT13T3M-MT50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Work Material | Material - Carbide Coating | Material - Carbide (K Type) | Material - Cermet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Non-Ferrous Metal | - | MA1 | - | |
13.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | Acier | - | - | NXR50 | |
13.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | Fonte | MT10 | - | - | |
13.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | Acier | MT30 | - | - | |
13.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | Acier inoxydable | MT50 | - | - |
Loading...
Model Number | Material (Selection) | ||||
Cermet | Carbide Coating | Carbide (K Type) | |||
NXR50 | MT10 | MT30 | MT50 | MA1 | |
SEET13T3L | ● | ||||
SEET13T3M | ● | ||||
SEMT13T3M | ● | ● | ● |
Shape (First Character in Model Number) | S (carré) | Clearance Angle | E (20°) | No. of Usable Corners | 2 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Work Material
Material - Carbide Coating
Material - Carbide (K Type)
Material - Cermet
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles