Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Geometry | Figure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.5 | 0.75 | 4 | 40 | Avec engagement | 1 | |
9.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 3 | 4 | 40 | Avec engagement | 1 | |
14.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 3 | 6 | 45 | Avec engagement | 1 | |
11.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 4.5 | 6 | 45 | Avec engagement | 1 | |
11.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 6 | 6 | 45 | Avec engagement | 1 | |
13.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 9 | 6 | 45 | Avec engagement | 2 | |
35.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 10 | 65 | Avec engagement | 2 | |
48.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 18 | 12 | 75 | Avec engagement | 2 | |
105.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | 30 | 20 | 110 | Avec engagement | 2 | |
11.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.5 | 0.75 | 4 | 40 | Sharp Corner | 1 | |
9.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 1.5 | 4 | 40 | Sharp Corner | 1 | |
10.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.2 | 1.8 | 4 | 45 | Sharp Corner | 1 | |
9.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 2.25 | 4 | 40 | Sharp Corner | 1 | |
10.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.8 | 2.7 | 4 | 45 | Sharp Corner | 1 | |
9.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 3 | 4 | 40 | Sharp Corner | 1 | |
9.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.5 | 3.75 | 4 | 40 | Sharp Corner | 1 | |
10.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 4.5 | 6 | 45 | Sharp Corner | 1 | |
18.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.5 | 5.25 | 6 | 45 | Sharp Corner | 1 | |
10.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 6 | 6 | 45 | Sharp Corner | 1 | |
21.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.5 | 6.75 | 6 | 50 | Sharp Corner | 1 | |
11.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 7.5 | 6 | 45 | Sharp Corner | 1 | |
21.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5.5 | 8.25 | 6 | 50 | Sharp Corner | 1 | |
12.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 9 | 6 | 45 | Sharp Corner | 2 |
Loading...
Model Number | Shank Diameter d |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Figure | Standards Y/N | |||
Outer Diameter D |
Shank Diameter d |
|||||||
Standard | Sharp Edge | |||||||
XAL-EM2B (Standard) XAL-PEM2B (Sharp Edge) |
0.5 | — | 4 | 0.75 | 40 | 1 | ● | ● |
1 | — | 4 | 1.5 | 40 | 1 | No Standards | ● | |
1.2 | — | 4 | 1.8 | 45 | 1 | No Standards | ● | |
1.5 | — | 4 | 2.25 | 40 | 1 | No Standards | ● | |
1.8 | — | 4 | 2.7 | 45 | 1 | No Standards | ● | |
2 | — | 4 | 3 | 40 | 1 | ● | ● | |
2 | 6 | 6 | 3 | 45 | 1 | ● | No Standards | |
2.5 | — | 4 | 3.75 | 40 | 1 | No Standards | ● | |
3 | — | 6 | 4.5 | 45 | 1 | ● | ● | |
3.5 | — | 6 | 5.25 | 45 | 1 | No Standards | ● | |
4 | — | 6 | 6 | 45 | 1 | ● | ● | |
4.5 | — | 6 | 6.75 | 50 | 1 | No Standards | ● | |
5 | — | 6 | 7.5 | 45 | 1 | No Standards | ● | |
5.5 | — | 6 | 8.25 | 50 | 1 | No Standards | ● | |
6 | — | 6 | 9 | 45 | 2 | ● | ● | |
10 | — | 10 | 15 | 75 | 2 | ● | No Standards | |
12 | — | 12 | 18 | 75 | 2 | ● | No Standards | |
20 | — | 20 | 30 | 110 | 2 | ● | No Standards |
[ ! ] For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify both a outer diameter (D) and shank diameter (d).
● An affordable set price that moves according to quantity from 3 pieces and up.
● The XAL coating with excellent lubricity delivers stable wear-resistant performance, especially when milling mild steel, giving improved shape accuracy to the machined objects.
● 2-flute end mill with a wide operating range. Use for a variety of applications.
[ ! ]The XAL coating does not have conductive properties. Cannot be used with conduction model tool setters.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminum Alloy / Copper Alloy | Number of Flutes(sheet) | 2 | Model | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For General Steel (AlCrN etc.) | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) |
Additional Classification | Stocked Product | Tolerance of OD(mm) | 0 ~ -0.02 | ● Inventory Product □ Manufacturer Product | ● |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Geometry
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles