Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Geometry | Figure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 4 | 4 | 45 | Avec engagement | 1 | |
33.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 6 | 4 | 45 | Avec engagement | 1 | |
20.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 8 | 4 | 45 | Avec engagement | 1 | |
20.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.5 | 10 | 4 | 45 | Avec engagement | 1 | |
19.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 12 | 6 | 50 | Avec engagement | 1 | |
19.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 16 | 6 | 50 | Avec engagement | 1 | |
23.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 20 | 6 | 60 | Avec engagement | 1 | |
23.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 24 | 6 | 60 | Avec engagement | 2 | |
49.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 32 | 8 | 70 | Avec engagement | 2 | |
61.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 | 10 | 100 | Avec engagement | 2 | |
84.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 48 | 12 | 100 | Avec engagement | 2 | |
30.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 4 | 4 | 45 | Sharp Corner | 1 | |
20.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 8 | 4 | 45 | Sharp Corner | 1 | |
19.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 12 | 6 | 50 | Sharp Corner | 1 | |
20.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 16 | 6 | 50 | Sharp Corner | 1 | |
20.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 24 | 6 | 60 | Sharp Corner | 2 | |
50.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 32 | 8 | 70 | Sharp Corner | 2 | |
61.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 | 10 | 100 | Sharp Corner | 2 | |
86.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 48 | 12 | 100 | Sharp Corner | 2 |
Loading...
Model Number | Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Figure | Standards Y/N | ||
Outer Diameter D |
|||||||
Standard | Sharp Edge | ||||||
XAL-EM4L (Standard) XAL-PEM4L (Sharp Edge) |
1 | 4 | 45 | 4 | 1 | ● | ● |
1.5 | 6 | 45 | 4 | 1 | ● | No Standards | |
2 | 8 | 45 | 4 | 1 | ● | ● | |
2.5 | 10 | 45 | 4 | 1 | ● | No Standards | |
3 | 12 | 50 | 6 | 1 | ● | ● | |
4 | 16 | 50 | 6 | 1 | ● | ● | |
5 | 20 | 60 | 6 | 1 | ● | No Standards | |
6 | 24 | 60 | 6 | 2 | ● | ● | |
8 | 32 | 70 | 8 | 2 | ● | ● | |
10 | 40 | 100 | 10 | 2 | ● | ● | |
12 | 48 | 100 | 12 | 2 | ● | ● |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● An affordable set price that moves according to quantity from 3 pieces and up.
● The XAL coating with excellent lubricity delivers stable wear-resistant performance, especially when milling mild steel, giving improved shape accuracy to the machined objects.
[ ! ]The XAL coating does not have conductive properties. Cannot be used with conduction model tool setters.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminum Alloy / Copper Alloy | Number of Flutes(sheet) | 4 | Model | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For General Steel (AlCrN etc.) | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) |
Additional Classification | Stocked Product | Tolerance of OD(mm) | 0 ~ -0.02 | ● Inventory Product □ Manufacturer Product | ● |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Geometry
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles