Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VPM-RFPLS6 |
VPM-RFPLS8 |
VPM-RFPLS10 |
VPM-RFPLS12 |
VPM-RFPLS14 |
VPM-RFPLS15 |
VPM-RFPLS16 |
VPM-RFPLS18 |
VPM-RFPLS20 |
VPM-RFPLS22 |
VPM-RFPLS25 |
VPM-RFPLS28 |
VPM-RFPLS30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Number of Flutes (sheet) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (θ) | Corner Chamfering C (mm) | Tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 11 | 3 | 6 | 80 | - | - | ±0.060 | |
62.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 17 | 3 | 8 | 85 | - | - | ±0.075 | |
69.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 22 | 3 | 10 | 100 | - | - | ±0.075 | |
88.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 26 | 3 | 12 | 110 | - | 0.2 ~ 0.7 | ±0.090 | |
104.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 14 | 26 | 3 | 12 | 110 | - | 0.2 ~ 0.7 | ±0.090 | |
110.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 15 | 26 | 3 | 16 | 120 | 15° | 0.2 ~ 0.7 | ±0.090 | |
104.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16 | 32 | 3 | 16 | 125 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.090 | |
127.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 18 | 32 | 3 | 16 | 125 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.090 | |
140.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | 38 | 3 | 20 | 140 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.105 | |
157.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 22 | 38 | 3 | 20 | 140 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.105 | |
196.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 25 | 45 | 4 | 25 | 160 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.105 | |
145.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 28 | 45 | 4 | 25 | 160 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.105 | |
174.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 30 | 45 | 4 | 25 | 160 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.105 |
Loading...
Model Number
VPM-RFPLS
Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Under Neck Angle θ |
Shank Diameter d |
Corner Chamfering C |
Number of Flutes Z |
6 | 11 | 80 | — | 6 | — | 3 |
8 | 17 | 85 | — | 8 | — | 3 |
10 | 22 | 100 | — | 10 | — | 3 |
12 | 26 | 110 | — | 12 | 0.2 ~ 0.7 | 3 |
14 | 26 | 110 | — | 12 | 0.2 ~ 0.7 | 3 |
15 | 26 | 120 |
15° |
16 | 0.2 ~ 0.7 | 3 |
16 | 32 | 125 | — | 16 | 0.3 ~ 0.9 | 3 |
18 | 32 | 125 | — | 16 | 0.3 ~ 0.9 | 3 |
20 | 38 | 140 | — | 20 | 0.3 ~ 0.9 | 3 |
22 | 38 | 140 | — | 20 | 0.3 ~ 0.9 | 3 |
25 | 45 | 160 | — | 25 | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
28 | 45 | 160 | — | 25 | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
30 | 45 | 160 | — | 25 | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
Outer Diameter D | Tolerance |
6 | ±0.060 |
8, 10 | ±0.075 |
12 ~ 18 | ±0.090 |
20 ~ 30 | ±0.105 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre | Type of Flute | Ébauche | Tool Material Type | Powdered High-Speed Steel |
---|---|---|---|---|---|
Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Coating | TiCN | Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) |
Base-Blade Availability | Included |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Number of Flutes(sheet)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles