AS Coated High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Center Cut

AS Coated High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Center Cut
  • Remise sur volume
High-speed steel roughing end mill that achieves both the machining performance and low price
  • AS
  • 4 Flutes
  • S (Short)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AS Coated High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Center Cut:Related Image

Référence pièce
AS-RFEMS5
AS-RFEMS6
AS-RFEMS7
AS-RFEMS8
AS-RFEMS9
AS-RFEMS10
AS-RFEMS10-8
AS-RFEMS11
AS-RFEMS12
AS-RFEMS12-10
AS-RFEMS13
AS-RFEMS14
AS-RFEMS15
AS-RFEMS16
AS-RFEMS16-12
AS-RFEMS17
AS-RFEMS18
AS-RFEMS19
AS-RFEMS20
AS-RFEMS20-16
AS-RFEMS22
AS-RFEMS25
AS-RFEMS28
AS-RFEMS30
AS-RFEMS32
AS-RFEMS35
AS-RFEMS40
AS-RFEMS45
AS-RFEMS50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ) Corner Chamfering C
(mm)
Tolerance
(mm)

30.95 €

1 Disponible 5 jours 513365715°-±0.060

32.49 €

1 Disponible 5 jours 6133657--±0.060

35.15 €

1 Disponible 5 jours 7163106615°-±0.075

34.78 €

1 Disponible 5 jours 8194106915°-±0.075

39.40 €

1 Disponible 5 jours 9194106915°-±0.075

39.70 €

1 Disponible 5 jours 102241072--±0.075

48.32 €

1 Disponible 5 jours 10224872--±0.075

44.25 €

1 Disponible 5 jours 11224127915°-±0.090

48.99 €

1 Disponible 5 jours 122641283-0.2 ~ 0.7±0.090

57.62 €

1 Disponible 5 jours 122641083-0.2 ~ 0.7±0.090

65.03 €

1 Disponible 5 jours 132641283-0.2 ~ 0.7±0.090

67.99 €

1 Disponible 5 jours 142641283-0.2 ~ 0.7±0.090

69.89 €

1 Disponible 5 jours 152641283-0.2 ~ 0.7±0.090

70.11 €

1 Disponible 5 jours 163241692-0.3 ~ 0.9±0.090

84.89 €

1 Disponible 5 jours 163241292-0.3 ~ 0.9±0.090

83.74 €

1 Disponible 5 jours 173241692-0.3 ~ 0.9±0.090

83.65 €

1 Disponible 5 jours 183241692-0.3 ~ 0.9±0.090

96.54 €

1 Disponible 5 jours 193241692-0.3 ~ 0.9±0.105

98.08 €

1 Disponible 5 jours 2038420104-0.3 ~ 0.9±0.105

118.96 €

1 Disponible 5 jours 2038416104-0.3 ~ 0.9±0.105

120.26 €

1 Disponible 5 jours 2238420104-0.3 ~ 0.9±0.105

135.27 €

1 Disponible 5 jours 2545425121-0.3 ~ 0.9±0.105

102.35 €

1 Disponible 5 jours 2845525121-0.3 ~ 0.9±0.105

112.93 €

1 Disponible 5 jours 3045525121-0.3 ~ 0.9±0.105

139.65 €

1 Disponible 5 jours 3253632133-0.3 ~ 0.9±0.107

166.11 €

1 Disponible 5 jours 3553632133-0.3 ~ 0.9±0.107

206.77 €

1 Disponible 5 jours 4063632143-0.3 ~ 0.9±0.107

238.02 €

1 Disponible 5 jours 4563642143-0.3 ~ 0.9±0.107

285.71 €

1 Disponible 5 jours 5075642177-0.3 ~ 0.9±0.107

Loading...

  1. 1

Spécifications

AS Coated High-Speed Steel Roughing End Mill, Short, Center Cut:Related Image

Model Number
AS-RFEMS

Outer Diameter
D
Shank Diameter
d
Shank Diameter
d
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Corner Chamfering
C
Number of Flutes
Z
5 6 13 57 15° 3
6 6 13 57 3
7 10 16 66 15° 3
8 10 19 69 15° 4
9 10 19 69 15° 4
10

8

8 22 72 4
10 10 22 72 4
11 12 22 79 15° 4
12

10

10 26 83 0.2 ~ 0.7 4
12 12 26 83 0.2 ~ 0.7 4
13 12 26 83 0.2 ~ 0.7 4
14 12 26 83 0.2 ~ 0.7 4
15 12 26 83 0.2 ~ 0.7 4
16

12

12 32 92 0.3 ~ 0.9 4
16 16 32 92 0.3 ~ 0.9 4
17 16 32 92 0.3 ~ 0.9 4
18 16 32 92 0.3 ~ 0.9 4
19 16 32 92 0.3 ~ 0.9 4
20 16 16 38 104 0.3 ~ 0.9 4
20 20 38 104 0.3 ~ 0.9 4

[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify both a blade diameter (D) and shank diameter (d).

Flute Diameter
D
Shank Diameter
d
Shank Diameter
d
Blade Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Corner Chamfering
C
Number of Flutes
Z
22 20 38 104 0.3 ~ 0.9 4
25

20

20 45 121 0.3 ~ 0.9 4
25 25 45 121 0.3 ~ 0.9 4
28 25 45 121 0.3 ~ 0.9 5
30 25 45 121 0.3 ~ 0.9 5
32 32 53 133 0.3 ~ 0.9 6
35 32 53 133 0.3 ~ 0.9 6
40 32 63 143 0.3 ~ 0.9 6
45 42 63 143 0.3 ~ 0.9 6
50 42 75 177 0.3 ~ 0.9 6


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informations de base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Fonte / Aluminium / Cuivre Type of Flute Ébauche Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)
Base-Blade Availability Included

Assistance technique