Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RFEMS5 |
RFEMS6 |
RFEMS7 |
RFEMS8 |
RFEMS9 |
RFEMS10 |
RFEMS11 |
RFEMS12 |
RFEMS13 |
RFEMS14 |
RFEMS15 |
RFEMS16 |
RFEMS17 |
RFEMS18 |
RFEMS19 |
RFEMS20 |
RFEMS22 |
RFEMS25 |
RFEMS28 |
RFEMS30 |
RFEMS32 |
RFEMS35 |
RFEMS40 |
RFEMS45 |
RFEMS50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Number of Flutes (sheet) | Processing Applications | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (θ) | Corner Chamfering C (mm) | Tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 13 | 3 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 6 | 57 | 15° | - | ±0.060 | |
19.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 13 | 3 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 6 | 57 | - | - | ±0.060 | |
19.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | 16 | 3 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 10 | 66 | 15° | - | ±0.075 | |
21.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 19 | 4 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 10 | 69 | 15° | - | ±0.075 | |
21.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 9 | 19 | 4 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 10 | 69 | 15° | - | ±0.075 | |
23.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 22 | 4 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 10 | 72 | - | - | ±0.075 | |
29.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 11 | 22 | 4 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 12 | 79 | 15° | 0.2 ~ 0.7 | ±0.090 | |
29.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 26 | 4 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 12 | 83 | - | 0.2 ~ 0.7 | ±0.090 | |
30.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 13 | 26 | 4 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 12 | 83 | - | 0.2 ~ 0.7 | ±0.090 | |
32.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 14 | 26 | 4 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 12 | 83 | - | 0.2 ~ 0.7 | ±0.090 | |
34.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 15 | 26 | 4 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 12 | 83 | - | 0.2 ~ 0.7 | ±0.090 | |
37.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16 | 32 | 4 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 16 | 92 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.090 | |
40.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 17 | 32 | 4 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 16 | 92 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.090 | |
41.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 18 | 32 | 4 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 16 | 92 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.090 | |
44.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 19 | 32 | 4 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 16 | 92 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.105 | |
45.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | 38 | 4 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 20 | 104 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.105 | |
57.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 22 | 38 | 4 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 20 | 104 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.105 | |
72.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 25 | 45 | 4 | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | 25 | 121 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.105 | |
82.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 28 | 45 | 5 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | 25 | 121 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.105 | |
103.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 30 | 45 | 5 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | 25 | 121 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.105 | |
120.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 32 | 53 | 6 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | 32 | 133 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.107 | |
145.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 35 | 53 | 6 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | 32 | 133 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.107 | |
121.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 40 | 63 | 6 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | 32 | 143 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.107 | |
162.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 45 | 63 | 6 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | 42 | 143 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.107 | |
187.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 50 | 75 | 6 | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | 42 | 177 | - | 0.3 ~ 0.9 | ±0.107 |
Loading...
Model Number
RFEMS
Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Under Neck Angle θ |
Shank Diameter d |
Corner Chamfering C |
Number of Flutes Z |
5 | 13 | 57 | 15° | 6 | — | 3 |
6 | 13 | 57 | — | 6 | — | 3 |
7 | 16 | 66 | 15° | 10 | — | 3 |
8 | 19 | 69 | 15° | 10 | — | 4 |
9 | 19 | 69 | 15° | 10 | — | 4 |
10 | 22 | 72 | — | 10 | — | 4 |
11 | 22 | 79 | 15° | 12 | 0.2 ~ 0.7 | 4 |
12 | 26 | 83 | — | 12 | 0.2 ~ 0.7 | 4 |
13 | 26 | 83 | — | 12 | 0.2 ~ 0.7 | 4 |
14 | 26 | 83 | — | 12 | 0.2 ~ 0.7 | 4 |
15 | 26 | 83 | — | 12 | 0.2 ~ 0.7 | 4 |
16 | 32 | 92 | — | 16 | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
17 | 32 | 92 | — | 16 | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
18 | 32 | 92 | — | 16 | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
19 | 32 | 92 | — | 16 | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
20 | 38 | 104 | — | 20 | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
22 | 38 | 104 | — | 20 | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
25 | 45 | 121 | — | 25 | 0.3 ~ 0.9 | 4 |
28 | 45 | 121 | — | 25 | 0.3 ~ 0.9 | 5 |
30 | 45 | 121 | — | 25 | 0.3 ~ 0.9 | 5 |
32 | 53 | 133 | — | 32 | 0.3 ~ 0.9 | 6 |
35 | 53 | 133 | — | 32 | 0.3 ~ 0.9 | 6 |
40 | 63 | 143 | — | 32 | 0.3 ~ 0.9 | 6 |
45 | 63 | 143 | — | 42 | 0.3 ~ 0.9 | 6 |
50 | 75 | 177 | — | 42 | 0.3 ~ 0.9 | 6 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Work Material | General Steel / Fonte / Aluminium / Cuivre | Type of Flute | Ébauche | Tool Material Type | Cobalt High-Speed Steel |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) | Base-Blade Availability | Included |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Number of Flutes(sheet)
Processing Applications
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles