Inscription
Configurer
  • Outer Diameter (D)(φ)
  • Flute Length (ℓ)(mm)
  • Shank Diameter (d)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 5 jours ouvrables

AS Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute, Short

AS Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute, Short

Référence pièce:

encore indéterminée. 39 références possibles.
    Quantité :

    Schéma d’ensemble

    AS Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute, Short:Related Image

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles

    Outer Diameter (D)

    (φ)

    Flute Length (ℓ)

    (mm)

    Shank Diameter (d)

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Length Under Neck (θ)

    Quantité minimale de commande
    1
    2.5
    6
    45
    15°
    1 pièces
    1.5
    4
    6
    45
    15°
    1 pièces
    2
    5
    6
    50
    15°
    1 pièces
    2.5
    6
    6
    50
    15°
    1 pièces
    3
    8
    6
    50
    15°
    1 pièces
    3.5
    8
    8
    60
    15°
    1 pièces
    4
    8
    8
    60
    15°
    1 pièces
    4.5
    10
    8
    60
    15°
    1 pièces
    5
    10
    8
    60
    15°
    1 pièces
    5.5
    12
    8
    60
    15°
    1 pièces
    6
    12
    8
    60
    15°
    1 pièces
    6.5
    14
    10
    60
    15°
    1 pièces
    7
    14
    10
    60
    15°
    1 pièces
    7.5
    14
    10
    60
    15°
    1 pièces
    8
    14
    10
    60
    15°
    1 pièces
    8.5
    18
    10
    70
    15°
    1 pièces
    9
    18
    10
    70
    15°
    1 pièces
    9.5
    18
    10
    70
    15°
    1 pièces
    10
    18
    10
    70
    -
    1 pièces
    11
    22
    12
    80
    15°
    1 pièces
    12
    22
    12
    80
    -
    1 pièces
    13
    26
    12
    85
    -
    1 pièces
    14
    26
    16
    90
    15°
    1 pièces
    15
    30
    16
    95
    15°
    1 pièces
    16
    30
    16
    95
    -
    1 pièces
    18
    34
    16
    95
    -
    1 pièces
    19
    38
    20
    110
    15°
    1 pièces
    20
    38
    20
    110
    -
    1 pièces
    21
    45
    20
    110
    -
    1 pièces
    22
    45
    20
    110
    -
    1 pièces
    23
    50
    25
    120
    15°
    1 pièces
    25
    50
    25
    120
    -
    1 pièces
    26
    50
    25
    120
    -
    1 pièces
    28
    55
    25
    125
    -
    1 pièces
    30
    55
    25
    125
    -
    1 pièces
    32
    60
    32
    145
    -
    1 pièces
    35
    60
    32
    145
    -
    1 pièces
    38
    65
    32
    150
    -
    1 pièces
    40
    65
    32
    150
    -
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    27.76 €
    ( 33.03 € )
    5 jours ouvrables
    27.76 €
    ( 33.03 € )
    5 jours ouvrables
    26.46 €
    ( 31.49 € )
    5 jours ouvrables
    27.83 €
    ( 33.12 € )
    5 jours ouvrables
    26.56 €
    ( 31.61 € )
    5 jours ouvrables
    27.87 €
    ( 33.17 € )
    5 jours ouvrables
    26.56 €
    ( 31.61 € )
    5 jours ouvrables
    26.56 €
    ( 31.61 € )
    5 jours ouvrables
    26.56 €
    ( 31.61 € )
    5 jours ouvrables
    27.87 €
    ( 33.17 € )
    5 jours ouvrables
    27.81 €
    ( 33.09 € )
    5 jours ouvrables
    31.41 €
    ( 37.38 € )
    5 jours ouvrables
    31.41 €
    ( 37.38 € )
    5 jours ouvrables
    34.34 €
    ( 40.86 € )
    5 jours ouvrables
    31.41 €
    ( 37.38 € )
    5 jours ouvrables
    36.40 €
    ( 43.32 € )
    5 jours ouvrables
    34.11 €
    ( 40.59 € )
    5 jours ouvrables
    34.11 €
    ( 40.59 € )
    5 jours ouvrables
    34.11 €
    ( 40.59 € )
    5 jours ouvrables
    41.36 €
    ( 49.22 € )
    5 jours ouvrables
    41.36 €
    ( 49.22 € )
    5 jours ouvrables
    61.20 €
    ( 72.83 € )
    5 jours ouvrables
    61.29 €
    ( 72.94 € )
    5 jours ouvrables
    65.43 €
    ( 77.86 € )
    5 jours ouvrables
    68.99 €
    ( 82.10 € )
    5 jours ouvrables
    86.30 €
    ( 102.70 € )
    5 jours ouvrables
    117.39 €
    ( 139.69 € )
    5 jours ouvrables
    107.32 €
    ( 127.71 € )
    5 jours ouvrables
    138.64 €
    ( 164.98 € )
    5 jours ouvrables
    133.35 €
    ( 158.69 € )
    5 jours ouvrables
    153.88 €
    ( 183.12 € )
    5 jours ouvrables
    153.99 €
    ( 183.25 € )
    5 jours ouvrables
    171.82 €
    ( 204.47 € )
    5 jours ouvrables
    118.07 €
    ( 140.50 € )
    5 jours ouvrables
    134.39 €
    ( 159.92 € )
    5 jours ouvrables
    190.44 €
    ( 226.62 € )
    5 jours ouvrables
    201.80 €
    ( 240.14 € )
    5 jours ouvrables
    241.63 €
    ( 287.54 € )
    5 jours ouvrables
    273.27 €
    ( 325.19 € )
    5 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    AS coating with the film hardness and heat resistance that withstand a various applications

    Spécifications et prix

    Spécifications

    AS Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute, Short:Related Image

    Model Number
    ASPM-EM2S

    Outer Diameter
    D
    Flute Length
    Overall Length
    L
    Under Neck Angle
    θ
    Shank Diameter
    d
    1 2.5 45 15° 6
    1.5 4 45 15° 6
    2 5 50 15° 6
    2.5 6 50 15° 6
    3 8 50 15° 6
    3.5 8 60 15° 8
    4 8 60 15° 8
    4.5 10 60 15° 8
    5 10 60 15° 8
    5.5 12 60 15° 8
    6 12 60 15° 8
    6.5 14 60 15° 10
    7 14 60 15° 10
    7.5 14 60 15° 10
    8 14 60 15° 10
    8.5 18 70 15° 10
    9 18 70 15° 10
    9.5 18 70 15° 10
    10 18 70 10
    11 22 80 15° 12
    12 22 80 12
    13 26 85 12
    14 26 90 15° 16
    15 30 95 15° 16
    16 30 95 16
    18 34 95 16
    19 38 110 15° 20
    20 38 110 20
    21 45 110 20
    22 45 110 20
    23 50 120 15° 25
    25 50 120 25
    26 50 120 25
    28 55 125 25
    30 55 125 25
    32 60 145 32
    35 60 145 32
    38 65 150 32
    40 65 150 32


    For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.