Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ASPM-EM2L3 |
ASPM-EM2L4 |
ASPM-EM2L5 |
ASPM-EM2L6 |
ASPM-EM2L7 |
ASPM-EM2L8 |
ASPM-EM2L9 |
ASPM-EM2L10 |
ASPM-EM2L11 |
ASPM-EM2L12 |
ASPM-EM2L13 |
ASPM-EM2L14 |
ASPM-EM2L15 |
ASPM-EM2L16 |
ASPM-EM2L18 |
ASPM-EM2L19 |
ASPM-EM2L20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (θ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 15 | 6 | 60 | 15° | |
24.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 20 | 8 | 60 | 15° | |
24.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 25 | 8 | 60 | 15° | |
25.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 25 | 8 | 60 | 15° | |
32.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | 35 | 10 | 75 | 15° | |
30.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 35 | 10 | 75 | 15° | |
35.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 9 | 45 | 10 | 90 | 15° | |
32.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 45 | 10 | 90 | - | |
45.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 11 | 55 | 12 | 105 | 15° | |
43.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 55 | 12 | 105 | - | |
56.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 13 | 55 | 12 | 105 | - | |
69.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 14 | 55 | 16 | 110 | 15° | |
73.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 15 | 65 | 16 | 120 | 15° | |
78.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16 | 65 | 16 | 120 | - | |
97.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 18 | 65 | 16 | 120 | - | |
103.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 19 | 75 | 20 | 140 | 15° | |
101.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | 75 | 20 | 140 | - |
Loading...
Model Number
ASPM-EM2L
Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Under Neck Angle θ |
Shank Diameter d |
3 | 15 | 60 | 15° | 6 |
4 | 20 | 60 | 15° | 8 |
5 | 25 | 60 | 15° | 8 |
6 | 25 | 60 | 15° | 8 |
7 | 35 | 75 | 15° | 10 |
8 | 35 | 75 | 15° | 10 |
9 | 45 | 90 | 15° | 10 |
10 | 45 | 90 | — | 10 |
11 | 55 | 105 | 15° | 12 |
12 | 55 | 105 | — | 12 |
13 | 55 | 105 | — | 12 |
14 | 55 | 110 | 15° | 16 |
15 | 65 | 120 | 15° | 16 |
16 | 65 | 120 | — | 16 |
18 | 65 | 120 | — | 16 |
19 | 75 | 140 | 15° | 20 |
20 | 75 | 140 | — | 20 |
25 | 90 | 160 | — | 25 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre | Type of Flute | Carré | Number of Flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Powdered High-Speed Steel | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Countersunk | Coating | For High Hardness (Silicone-Based) |
Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) | Base-Blade Availability | Included | Tolerance(mm) | 0 ~ -0.02 |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles