AS Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Long (Numéros de référence)

AS Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Long

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • AS Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Long
  • AS Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Long
  • Remise sur volume
High durability is achieved for a wide range of materials from raw materials to heat-treated steel
  • AS
  • 4 Flutes
  • L (Long)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AS Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Long:Related Image

Référence pièce
ASPM-EM4L3
ASPM-EM4L4
ASPM-EM4L5
ASPM-EM4L6
ASPM-EM4L7
ASPM-EM4L8
ASPM-EM4L9
ASPM-EM4L10
ASPM-EM4L12
ASPM-EM4L14
ASPM-EM4L16
ASPM-EM4L18
ASPM-EM4L20
ASPM-EM4L25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ)

34.34 €

1 Disponible 5 jours 31566015°

33.05 €

1 Disponible 5 jours 42086015°

34.69 €

1 Disponible 5 jours 52586015°

34.60 €

1 Disponible 5 jours 62586015°

40.11 €

1 Disponible 5 jours 735107515°

40.11 €

1 Disponible 5 jours 835107515°

46.31 €

1 Disponible 5 jours 945109015°

43.54 €

1 Disponible 5 jours 10451090-

57.87 €

1 Disponible 5 jours 125512105-

92.12 €

1 Disponible 5 jours 14551611015°

95.66 €

1 Disponible 5 jours 166516120-

123.05 €

1 Disponible 5 jours 186516120-

134.36 €

1 Disponible 5 jours 207520140-

128.20 €

1 Disponible 5 jours 259025160-

Loading...

  1. 1

Spécifications

AS Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Long:Related Image

Model Number
ASPM-EM4L

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
3 15 60

15°

6
4 20 60

15°

8
5 25 60

15°

8
6 25 60

15°

8
7 35 75

15°

10
8 35 75

15°

10
9 45 90

15°

10
10 45 90 10
12 55 105 12
14 55 110

15°

16
16 65 120 16
18 65 120 16
20 75 140 20
25 90 160 25


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informations de base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Type of Flute Carré Number of Flutes(sheet) 4
Tool Material Type Powdered High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Rainure / Countersunk Coating For High Hardness (Silicone-Based)
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included Tolerance(mm) 0 ~ -0.02

Assistance technique