TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute, Regular (Numéros de référence)

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute, Regular

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute, Regular
  • TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute, Regular

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute, Regular:Related Image

Référence pièce
VPM-EM2R1
VPM-EM2R1.5
VPM-EM2R2
VPM-EM2R2.5
VPM-EM2R3
VPM-EM2R3.5
VPM-EM2R4
VPM-EM2R4.5
VPM-EM2R5
VPM-EM2R5.5
VPM-EM2R6
VPM-EM2R6.5
VPM-EM2R7
VPM-EM2R7.5
VPM-EM2R8
VPM-EM2R8.5
VPM-EM2R9
VPM-EM2R9.5
VPM-EM2R10
VPM-EM2R11
VPM-EM2R12
VPM-EM2R13
VPM-EM2R14
VPM-EM2R15
VPM-EM2R16
VPM-EM2R18
VPM-EM2R19
VPM-EM2R20
VPM-EM2R22
VPM-EM2R25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ)

20.26 €

1 Disponible 5 jours 13.564515°

20.26 €

1 Disponible 5 jours 1.5564515°

22.10 €

1 Disponible 5 jours 2765015°

20.18 €

1 Disponible 5 jours 2.5865015°

21.45 €

1 Disponible 5 jours 31065015°

20.25 €

1 Disponible 5 jours 3.51266015°

22.40 €

1 Disponible 5 jours 41266015°

22.40 €

1 Disponible 5 jours 4.51566015°

22.40 €

1 Disponible 5 jours 51566015°

20.93 €

1 Disponible 5 jours 5.51566015°

21.75 €

1 Disponible 5 jours 615660-

23.84 €

1 Disponible 5 jours 6.52086015°

23.84 €

1 Disponible 5 jours 72086015°

23.67 €

1 Disponible 5 jours 7.52086015°

23.84 €

1 Disponible 5 jours 820860-

27.23 €

1 Disponible 5 jours 8.525107015°

26.00 €

1 Disponible 5 jours 925107015°

26.00 €

1 Disponible 5 jours 9.525107015°

27.46 €

1 Disponible 5 jours 10251070-

32.65 €

1 Disponible 5 jours 1130128015°

31.36 €

1 Disponible 5 jours 12301280-

42.35 €

1 Disponible 5 jours 13351285-

42.65 €

1 Disponible 5 jours 1435169015°

45.22 €

1 Disponible 5 jours 1540169515°

49.68 €

1 Disponible 5 jours 16401695-

56.97 €

1 Disponible 5 jours 18401695-

76.05 €

1 Disponible 5 jours 19452011015°

71.68 €

1 Disponible 5 jours 204520110-

86.40 €

1 Disponible 5 jours 225620122-

110.12 €

1 Disponible 5 jours 256025130-

Loading...

  1. 1

Spécifications

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute, Regular:Related Image

Model Number
VPM-EM2R

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
1 3.5 45 15° 6
1.5 5 45 15° 6
2 7 50 15° 6
2.5 8 50 15° 6
3 10 50 15° 6
3.5 12 60 15° 6
4 12 60 15° 6
4.5 15 60 15° 6
5 15 60 15° 6
5.5 15 60 15° 6
6 15 60 6
6.5 20 60 15° 8
7 20 60 15° 8
7.5 20 60 15° 8
8 20 60 8
8.5 25 70 15° 10
9 25 70 15° 10
9.5 25 70 15° 10
10 25 70 10
11 30

80

15° 12
12

30

80

12
13 35

85

12
14 35

90

15° 16
15 40

95

15° 16
16 40

95

16
18 40

95

16
19 45

110

15° 20
20 45

110

20

22

56

122

20
25 60

130

25


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informations de base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Aluminium / Cuivre Type of Flute Carré Number of Flutes(sheet) 2
Tool Material Type Powdered High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Rainure / Countersunk Coating TiCN
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included Tolerance(mm) 0 ~ -0.02

Assistance technique