Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (θ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 8 | 6 | 52 | 15° | |
19.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.5 | 11 | 6 | 55 | 15° | |
19.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 11 | 6 | 55 | 15° | |
19.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4.5 | 13 | 6 | 57 | 15° | |
19.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 13 | 6 | 57 | 15° | |
19.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5.5 | 13 | 6 | 57 | 15° | |
19.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 13 | 6 | 57 | - | |
25.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6.5 | 16 | 10 | 66 | 15° | |
25.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | 16 | 10 | 66 | 15° | |
25.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7.5 | 19 | 10 | 69 | 15° | |
25.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 19 | 10 | 69 | 15° | |
25.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8.5 | 19 | 10 | 69 | 15° | |
25.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 9 | 19 | 10 | 69 | 15° | |
27.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 9.5 | 22 | 10 | 72 | 15° | |
27.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 22 | 10 | 72 | - | |
37.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 11 | 22 | 12 | 79 | 15° | |
37.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 26 | 12 | 83 | - | |
51.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 13 | 26 | 12 | 83 | - | |
51.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 14 | 26 | 12 | 83 | - | |
52.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 15 | 26 | 12 | 83 | - | |
58.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16 | 32 | 16 | 92 | - | |
67.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 18 | 32 | 16 | 92 | - | |
83.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 19 | 38 | 20 | 104 | 15° | |
79.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | 38 | 20 | 104 | - | |
97.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 21 | 38 | 20 | 104 | - | |
97.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 22 | 38 | 20 | 104 | - | |
152.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 23 | 45 | 25 | 121 | 15° | |
151.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 25 | 45 | 25 | 121 | - |
Loading...
Model Number
VPM-EM4S
Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Under Neck Angle θ |
Shank Diameter d |
3 | 8 | 52 | 15° | 6 |
3.5 | 11 | 55 | 15° | 6 |
4 | 11 | 55 | 15° | 6 |
4.5 | 13 | 57 | 15° | 6 |
5 | 13 | 57 | 15° | 6 |
5.5 | 13 | 57 | 15° | 6 |
6 | 13 | 57 | — | 6 |
6.5 | 16 | 66 | 15° | 10 |
7 | 16 | 66 | 15° | 10 |
7.5 | 19 | 69 | 15° | 10 |
8 | 19 | 69 | 15° | 10 |
8.5 | 19 | 69 | 15° | 10 |
9 | 19 | 69 | 15° | 10 |
9.5 | 22 | 72 | 15° | 10 |
10 | 22 | 72 | — | 10 |
11 | 22 | 79 | 15° | 12 |
12 | 26 | 83 | — | 12 |
13 | 26 | 83 | — | 12 |
14 | 26 | 83 | — | 12 |
15 | 26 | 83 | — | 12 |
16 | 32 | 92 | — | 16 |
18 | 32 | 92 | — | 16 |
19 | 38 | 104 | 15° | 20 |
20 | 38 | 104 | — | 20 |
21 | 38 | 104 | — | 20 |
22 | 38 | 104 | — | 20 |
23 | 45 | 121 | 15° | 25 |
25 | 45 | 121 | — | 25 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre | Type of Flute | Carré | Number of Flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Powdered High-Speed Steel | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Countersunk | Coating | TiCN |
Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) | Base-Blade Availability | Included | Tolerance(mm) | 0 ~ -0.02 |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles