• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Regular

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Regular:Related Image

General Steel
(S45C~S55C,SS400,SCM)

Heat-Treated
Steel
(NAK55,NAK80,HPM1)

 High-Hardness
Steel
(SKD,SKS,SKH51,DC53)

Stainless
Steel
(SUS303,SUS304) 

Cast Iron
(FC,FCD)

Aluminum
Alloy

Copper
Alloy

Graphite

Resin

~40HRC

~40HRC

~45HRC

~55HRC

~60HRC

~65HRC

~35HRC

       

   

◎ = Optimum ○ = Suitable

Référence pièce
VPM-EM4R3
VPM-EM4R4
VPM-EM4R5
VPM-EM4R6
VPM-EM4R7
VPM-EM4R8
VPM-EM4R9
VPM-EM4R10
VPM-EM4R11
VPM-EM4R12
VPM-EM4R13
VPM-EM4R14
VPM-EM4R15
VPM-EM4R16
VPM-EM4R18
VPM-EM4R19
VPM-EM4R20
VPM-EM4R22
VPM-EM4R25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ)

15.03 €

1 Disponible 5 jours 31265515°

15.03 €

1 Disponible 5 jours 41565715°

16.44 €

1 Disponible 5 jours 51966315°

16.44 €

1 Disponible 5 jours 619663-

23.17 €

1 Disponible 5 jours 728107815°

23.17 €

1 Disponible 5 jours 828107815°

24.37 €

1 Disponible 5 jours 934108415°

24.37 €

1 Disponible 5 jours 10341084-

33.81 €

1 Disponible 5 jours 1140129715°

33.81 €

1 Disponible 5 jours 12401297-

47.76 €

1 Disponible 5 jours 13401297-

47.76 €

1 Disponible 5 jours 14401297-

52.12 €

1 Disponible 5 jours 154812108-

53.97 €

1 Disponible 5 jours 164816108-

63.39 €

1 Disponible 5 jours 184816108-

77.67 €

1 Disponible 5 jours 19562012215°

73.92 €

1 Disponible 5 jours 205620122-

90.56 €

1 Disponible 5 jours 225620122-

135.26 €

1 Disponible 5 jours 256825144-

Loading...

  1. 1

Spécifications

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Regular:Related Image

Model Number
VPM-EM4R

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d

3

12

55

15°

6

4

15

57

15°

6

5

19

63

15°

6

6

19

63

6

7

28

78

15°

10

8

28

78

15°

10

9

34

84

15°

10

10

34

84

10

11

40

97

15°

12

12

40

97

12

13

40

97

12

14

40

97

12

15

48

108

12

16

48

108

16

18

48

108

16

19

56

122

15°

20

20

56

122

20

22

56

122

20

25

68

144

25


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informations de base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Type of Flute Carré Number of Flutes(sheet) 4
Tool Material Type Powdered High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Rainure / Countersunk Coating TiCN
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included Tolerance(mm) 0 ~ -0.02

Assistance technique