Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (θ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 15 | 6 | 60 | 15° | |
23.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 20 | 8 | 60 | 15° | |
23.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 25 | 8 | 60 | 15° | |
24.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 25 | 8 | 60 | 15° | |
30.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | 35 | 10 | 75 | 15° | |
28.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 35 | 10 | 75 | 15° | |
32.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 9 | 45 | 10 | 90 | 15° | |
30.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 45 | 10 | 90 | - | |
39.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 11 | 55 | 12 | 105 | 15° | |
39.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 55 | 12 | 105 | - | |
64.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 13 | 55 | 12 | 105 | - | |
67.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 14 | 55 | 16 | 110 | 15° | |
70.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 15 | 65 | 16 | 120 | 15° | |
80.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16 | 65 | 16 | 120 | - | |
91.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 18 | 65 | 16 | 120 | - | |
102.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 19 | 75 | 20 | 140 | 15° | |
103.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | 75 | 20 | 140 | - | |
121.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 21 | 75 | 20 | 140 | - | |
120.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 22 | 75 | 20 | 140 | - | |
152.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 23 | 90 | 25 | 160 | 15° | |
146.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 25 | 90 | 25 | 160 | - | |
169.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 26 | 90 | 25 | 160 | - | |
118.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 28 | 90 | 25 | 160 | - | |
134.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 30 | 90 | 25 | 160 | - | |
165.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 32 | 95 | 32 | 180 | - | |
198.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 35 | 100 | 32 | 185 | - | |
227.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 38 | 105 | 32 | 190 | - | |
259.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 40 | 110 | 32 | 195 | - |
Loading...
Model Number
AS-EM2L
Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Under Neck Angle θ |
Shank Diameter d |
3 | 15 | 60 |
15° |
6 |
4 | 20 | 60 |
15° |
8 |
5 | 25 | 60 |
15° |
8 |
6 | 25 | 60 |
15° |
8 |
7 | 35 | 75 |
15° |
10 |
8 | 35 | 75 |
15° |
10 |
9 | 45 | 90 |
15° |
10 |
10 | 45 | 90 | — | 10 |
11 | 55 | 105 |
15° |
12 |
12 | 55 | 105 | — | 12 |
13 | 55 | 105 | — | 12 |
14 | 55 | 110 |
15° |
16 |
15 | 65 | 120 |
15° |
16 |
16 | 65 | 120 | — | 16 |
18 | 65 | 120 | — | 16 |
19 | 75 | 140 |
15° |
20 |
20 | 75 | 140 | — | 20 |
21 | 75 | 140 | — | 20 |
22 | 75 | 140 | — | 20 |
23 | 90 | 160 |
15° |
25 |
25 | 90 | 160 | — | 25 |
26 | 90 | 160 | — | 25 |
28 | 90 | 160 | — | 25 |
30 | 90 | 160 | — | 25 |
32 | 95 | 180 | — | 32 |
35 | 100 | 185 | — | 32 |
38 | 105 | 190 | — | 32 |
40 | 110 | 195 | — | 32 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Fonte / Aluminium / Cuivre | Type of Flute | Carré | Number of Flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt High-Speed Steel | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Countersunk | Coating | For High Hardness (Silicone-Based) |
Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) | Base-Blade Availability | Included | Tolerance(mm) | 0 ~ -0.03 |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles