Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute, Short / Non-Coated Model

Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute, Short / Non-Coated Model

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute, Short / Non-Coated Model
  • Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute, Short / Non-Coated Model
  • Remise sur volume
A lineup of powdered high speed steel non-coated type from short to long
  • Non-Coated
  • 2 Flutes
  • S (Short)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute, Short / Non-Coated Model:Related Image

Référence pièce
PM-EM2S1
PM-EM2S1.5
PM-EM2S2
PM-EM2S2.5
PM-EM2S3
PM-EM2S3.5
PM-EM2S4
PM-EM2S4.5
PM-EM2S5
PM-EM2S5.5
PM-EM2S6
PM-EM2S6.5
PM-EM2S7
PM-EM2S7.5
PM-EM2S8
PM-EM2S8.5
PM-EM2S9
PM-EM2S9.5
PM-EM2S10
PM-EM2S11
PM-EM2S12
PM-EM2S13
PM-EM2S14
PM-EM2S15
PM-EM2S16
PM-EM2S18
PM-EM2S19
PM-EM2S20
PM-EM2S21
PM-EM2S22
PM-EM2S23
PM-EM2S25
PM-EM2S26
PM-EM2S28
PM-EM2S30
PM-EM2S32
PM-EM2S35
PM-EM2S40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ)

18.92 €

1 Disponible 5 jours 12.564515°

19.86 €

1 Disponible 5 jours 1.5464515°

18.92 €

1 Disponible 5 jours 2565015°

19.93 €

1 Disponible 5 jours 2.5665015°

19.96 €

1 Disponible 5 jours 3865015°

19.96 €

1 Disponible 5 jours 3.5886015°

19.01 €

1 Disponible 5 jours 4886015°

19.96 €

1 Disponible 5 jours 4.51086015°

19.01 €

1 Disponible 5 jours 51086015°

19.96 €

1 Disponible 5 jours 5.51286015°

19.91 €

1 Disponible 5 jours 61286015°

23.26 €

1 Disponible 5 jours 6.514106015°

22.12 €

1 Disponible 5 jours 714106015°

23.26 €

1 Disponible 5 jours 7.514106015°

22.12 €

1 Disponible 5 jours 814106015°

26.49 €

1 Disponible 5 jours 8.518107015°

26.49 €

1 Disponible 5 jours 918107015°

26.49 €

1 Disponible 5 jours 9.518107015°

25.26 €

1 Disponible 5 jours 10181070-

33.88 €

1 Disponible 5 jours 1122128015°

33.88 €

1 Disponible 5 jours 12221280-

42.08 €

1 Disponible 5 jours 13261285-

42.19 €

1 Disponible 5 jours 1426169015°

47.23 €

1 Disponible 5 jours 1530169515°

51.46 €

1 Disponible 5 jours 16301695-

60.95 €

1 Disponible 5 jours 18341695-

76.81 €

1 Disponible 5 jours 19382011015°

70.49 €

1 Disponible 5 jours 203820110-

92.65 €

1 Disponible 5 jours 214520110-

92.61 €

1 Disponible 5 jours 224520110-

113.39 €

1 Disponible 5 jours 23502512015°

112.68 €

1 Disponible 5 jours 255025120-

115.89 €

1 Disponible 5 jours 265025120-

142.93 €

1 Disponible 5 jours 285525125-

166.68 €

1 Disponible 5 jours 305525125-

154.86 €

1 Disponible 5 jours 326032145-

154.86 €

1 Disponible 5 jours 356032145-

199.24 €

1 Disponible 5 jours 406532150-

Loading...

  1. 1

Spécifications

Powdered High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute, Short / Non-Coated Model:Related Image

Model Number
PM-EM2S

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
1 2.5 45 15° 6
1.5 4 45 15° 6
2 5 50 15° 6
2.5 6 50 15° 6
3 8 50 15° 6
3.5 8 60 15° 8
4 8 60 15° 8
4.5 10 60 15° 8
5 10 60 15° 8
5.5 12 60 15° 8
6 12 60 15° 8
6.5 14 60 15° 10
7 14 60 15° 10
7.5 14 60 15° 10
8 14 60 15° 10
8.5 18 70 15° 10
9 18 70 15° 10
9.5 18 70 15° 10
10 18 70 10
11 22 80 15° 12
12 22 80 12
13 26 85 12
14 26 90 15° 16
15 30 95 15° 16
16 30 95 16
18 34 95 16
19 38 110 15° 20
20 38 110 20
21 45 110 20
22 45 110 20
23 50 120 15° 25
25 50 120 25
26 50 120 25
28 55 125 25
30 55 125 25
32 60 145 32
35 60 145 32
38 65 150 32
40 65 150 32


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informations de base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Fonte / Aluminium / Cuivre Type of Flute Carré Number of Flutes(sheet) 2
Tool Material Type Powdered High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Rainure / Countersunk Coating Non revêtu
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included Tolerance(mm) 0 ~ -0.02

Assistance technique