• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Short / Non-Coated Model

High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Short / Non-Coated Model

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Short / Non-Coated Model
  • High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Short / Non-Coated Model
  • Remise sur volume

The non-coated 2-flute type is available from φ1 up to φ50

  • Non-Coated
  • 2 Flutes
  • S (Short)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Short / Non-Coated Model:Related Image

Référence pièce
EM2S1
EM2S1.5
EM2S2
EM2S2.5
EM2S3
EM2S3.5
EM2S4
EM2S4.5
EM2S5
EM2S5.5
EM2S6
EM2S6.5
EM2S7
EM2S7.5
EM2S8
EM2S8.5
EM2S9
EM2S9.5
EM2S10
EM2S11
EM2S12
EM2S13
EM2S14
EM2S15
EM2S16
EM2S18
EM2S19
EM2S20
EM2S21
EM2S22
EM2S23
EM2S25
EM2S26
EM2S28
EM2S30
EM2S32
EM2S35
EM2S38
EM2S40
EM2S45
EM2S50
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ) Tolerance
(mm)

13.26 €

Disponible 3 jours 12.564515°0 ~ -0.03

12.45 €

Disponible 3 jours 1.5464515°0 ~ -0.03

11.99 €

Disponible 3 jours 2565015°0 ~ -0.03

11.99 €

Disponible 3 jours 2.5665015°0 ~ -0.03

10.70 €

Disponible 3 jours 3865015°0 ~ -0.03

11.23 €

Disponible 3 jours 3.5886015°0 ~ -0.03

10.70 €

Disponible 3 jours 4886015°0 ~ -0.03

10.70 €

Disponible 3 jours 4.51086015°0 ~ -0.03

10.78 €

Disponible 3 jours 51086015°0 ~ -0.03

10.70 €

Disponible 3 jours 5.51286015°0 ~ -0.03

11.01 €

Disponible 3 jours 61286015°0 ~ -0.03

12.65 €

Disponible 3 jours 6.514106015°0 ~ -0.03

11.97 €

Disponible 3 jours 714106015°0 ~ -0.03

12.65 €

Disponible 3 jours 7.514106015°0 ~ -0.03

11.97 €

Disponible 3 jours 814106015°0 ~ -0.03

13.31 €

Disponible 3 jours 8.518107015°0 ~ -0.03

13.31 €

Disponible 3 jours 918107015°0 ~ -0.03

13.31 €

Disponible 3 jours 9.518107015°0 ~ -0.03

13.31 €

Disponible 3 jours 10181070-0 ~ -0.03

15.60 €

Disponible 3 jours 1122128015°0 ~ -0.03

15.68 €

Disponible 3 jours 12221280-0 ~ -0.03

18.35 €

Disponible 3 jours 13261285-0 ~ -0.03

18.35 €

Disponible 3 jours 1426169015°0 ~ -0.03

19.84 €

Disponible 3 jours 1530169515°0 ~ -0.03

21.59 €

Disponible 3 jours 16301695-0 ~ -0.03

24.74 €

Disponible 3 jours 18341695-0 ~ -0.03

29.33 €

Disponible 3 jours 19382011015°0 ~ -0.03

29.15 €

Disponible 3 jours 203820110-0 ~ -0.03

35.35 €

Disponible 3 jours 214520110-0 ~ -0.03

35.30 €

Disponible 3 jours 224520110-0 ~ -0.03

42.49 €

Disponible 3 jours 23502512015°0 ~ -0.03

40.99 €

Disponible 3 jours 255025120-0 ~ -0.03

43.29 €

Disponible 3 jours 265025120-0 ~ -0.03

50.25 €

Disponible 3 jours 285525125-0 ~ -0.03

59.44 €

Disponible 3 jours 305525125-0 ~ -0.03

88.34 €

Disponible 3 jours 326032145-0 ~ -0.03

91.55 €

Disponible 3 jours 356032145-0 ~ -0.03

90.68 €

Disponible 3 jours 386532150-0 ~ -0.03

104.92 €

Disponible 3 jours 406532150-0 ~ -0.03

147.88 €

Disponible 3 jours 457042160-0 ~ -0.03

178.05 €

Disponible 3 jours 507542165-0 ~ -0.03

Loading...

  1. 1

Spécifications

High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Short / Non-Coated Model:Related Image

Model Number
EM2S

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
1 2.5 45 15° 6
1.5 4 45 15° 6
2 5 50 15° 6
2.5 6 50 15° 6
3 8 50 15° 6
3.5 8 60 15° 8
4 8 60 15° 8
4.5 10 60 15° 8
5 10 60 15° 8
5.5 12 60 15° 8
6 12 60 15° 8
6.5 14 60 15° 10
7 14 60 15° 10
7.5 14 60 15° 10
8 14 60 15° 10
8.5 18 70 15° 10
9 18 70 15° 10
9.5 18 70 15° 10
10 18 70 10
11 22 80 15° 12
12 22 80 12
13 26 85 12
14 26 90 15° 16
15 30 95 15° 16
16 30 95 16
18 34 95 16
19 38 110 15° 20
20 38 110 20
21 45 110 20
22 45 110 20
23 50 120 15° 25
25 50 120 25
26 50 120 25
28 55 125 25
30 55 125 25
32 60 145 32
35 60 145 32
38 65 150 32
40 65 150 32
45 70 160 42
50 75 165 42


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informations de base

Work Material General Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper Type of Flute Square Number of Flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Groove / Countersunk Coating Non-Coated
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique