• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Regular / Non-Coated Model

High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Regular / Non-Coated Model

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Regular / Non-Coated Model
  • High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Regular / Non-Coated Model
  • Remise sur volume

The non-coated 2-flute type is available from φ1 up to φ50

  • Non-Coated
  • 2 Flutes
  • R (Regular)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Regular / Non-Coated Model:Related Image

Référence pièce
EM2R1
EM2R1.5
EM2R2
EM2R2.5
EM2R3
EM2R3.5
EM2R4
EM2R4.5
EM2R5
EM2R5.5
EM2R6
EM2R6.5
EM2R7
EM2R7.5
EM2R8
EM2R8.5
EM2R9
EM2R9.5
EM2R10
EM2R11
EM2R12
EM2R13
EM2R14
EM2R15
EM2R16
EM2R18
EM2R19
EM2R20
EM2R22
EM2R25
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (θ) Tolerance
(mm)

13.51 €

Disponible 3 jours 13.564515°0 ~ -0.03

12.70 €

Disponible 3 jours 1.5564515°0 ~ -0.03

12.38 €

Disponible 3 jours 2765015°0 ~ -0.03

12.24 €

Disponible 3 jours 2.5865015°0 ~ -0.03

11.13 €

Disponible 3 jours 31065015°0 ~ -0.03

11.20 €

Disponible 3 jours 3.51286015°0 ~ -0.03

11.20 €

Disponible 3 jours 41286015°0 ~ -0.03

11.20 €

Disponible 3 jours 4.51586015°0 ~ -0.03

11.20 €

Disponible 3 jours 51586015°0 ~ -0.03

11.20 €

Disponible 3 jours 5.51586015°0 ~ -0.03

11.51 €

Disponible 3 jours 61586015°0 ~ -0.03

12.33 €

Disponible 3 jours 6.520106015°0 ~ -0.03

12.33 €

Disponible 3 jours 720106015°0 ~ -0.03

12.33 €

Disponible 3 jours 7.520106015°0 ~ -0.03

12.33 €

Disponible 3 jours 820106015°0 ~ -0.03

13.63 €

Disponible 3 jours 8.525107015°0 ~ -0.03

13.63 €

Disponible 3 jours 925107015°0 ~ -0.03

13.63 €

Disponible 3 jours 9.525107015°0 ~ -0.03

13.63 €

Disponible 3 jours 10251070-0 ~ -0.03

16.34 €

Disponible 3 jours 1130128015°0 ~ -0.03

16.34 €

Disponible 3 jours 12301280-0 ~ -0.03

19.00 €

Disponible 3 jours 13351285-0 ~ -0.03

19.51 €

Disponible 3 jours 1435169015°0 ~ -0.03

21.18 €

Disponible 3 jours 1540169515°0 ~ -0.03

22.32 €

Disponible 3 jours 16401695-0 ~ -0.03

25.65 €

Disponible 3 jours 18401695-0 ~ -0.03

32.60 €

Disponible 3 jours 19452011015°0 ~ -0.03

30.51 €

Disponible 3 jours 204520110-0 ~ -0.03

36.86 €

Disponible 3 jours 225620122-0 ~ -0.03

43.16 €

Disponible 3 jours 256025130-0 ~ -0.03

Loading...

  1. 1

Spécifications

High-Speed Steel Square End Mill, 2-Flute / Regular / Non-Coated Model:Related Image

Model Number
EM2R

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Under Neck Angle
θ
Shank Diameter
d
1 3.5 45 15° 6
1.5 5 45 15° 6
2 7 50 15° 6
2.5 8 50 15° 6
3 10 50 15° 6
3.5 12 60 15° 8
4 12 60 15° 8
4.5 15 60 15° 8
5 15 60 15° 8
5.5 15 60 15° 8
6 15 60 15° 8
6.5 20 60 15° 10
7 20 60 15° 10
7.5 20 60 15° 10
8 20 60 15° 10
8.5 25 70 15° 10
9 25 70 15° 10
9.5 25 70 15° 10
10 25 70 10

11

30 80 15° 12
12 30 80 12
13 35 85 12
14 35 90 15° 16
15 40 95 15° 16
16 40 95 16
18 40 95 16
19 45 110 15° 20
20 45 110 20
22 56 122 20
25 60 130 25


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informations de base

Work Material General Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper Type of Flute Square Number of Flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Groove / Countersunk Coating Non-Coated
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Base-Blade Availability Included

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique