Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EM2L3 |
EM2L4 |
EM2L5 |
EM2L6 |
EM2L7 |
EM2L8 |
EM2L9 |
EM2L10 |
EM2L11 |
EM2L12 |
EM2L13 |
EM2L14 |
EM2L15 |
EM2L16 |
EM2L18 |
EM2L19 |
EM2L20 |
EM2L21 |
EM2L22 |
EM2L23 |
EM2L25 |
EM2L26 |
EM2L28 |
EM2L30 |
EM2L32 |
EM2L35 |
EM2L38 |
EM2L40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (θ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 15 | 6 | 60 | 15° | |
10.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 20 | 8 | 60 | 15° | |
10.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 25 | 8 | 60 | 15° | |
11.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 25 | 8 | 60 | 15° | |
12.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | 35 | 10 | 75 | 15° | |
12.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 35 | 10 | 75 | 15° | |
15.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 9 | 45 | 10 | 90 | 15° | |
14.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 45 | 10 | 90 | - | |
18.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 11 | 55 | 12 | 105 | 15° | |
18.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 55 | 12 | 105 | - | |
23.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 13 | 55 | 12 | 105 | - | |
23.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 14 | 55 | 16 | 110 | 15° | |
26.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 15 | 65 | 16 | 120 | 15° | |
29.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16 | 65 | 16 | 120 | - | |
37.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 18 | 65 | 16 | 120 | - | |
47.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 19 | 75 | 20 | 140 | 15° | |
42.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | 75 | 20 | 140 | - | |
59.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 21 | 75 | 20 | 140 | - | |
58.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 22 | 75 | 20 | 140 | - | |
78.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 23 | 90 | 25 | 160 | 15° | |
74.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 25 | 90 | 25 | 160 | - | |
81.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 26 | 90 | 25 | 160 | - | |
100.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 28 | 90 | 25 | 160 | - | |
82.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 30 | 90 | 25 | 160 | - | |
101.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 32 | 95 | 32 | 180 | - | |
125.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 35 | 100 | 32 | 185 | - | |
148.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 38 | 105 | 32 | 190 | - | |
174.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 40 | 110 | 32 | 195 | - |
Loading...
Model Number
EM2L
Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Under Neck Angle θ |
Shank Diameter d |
3 | 15 | 60 | 15° | 6 |
4 | 20 | 60 | 15° | 8 |
5 | 25 | 60 | 15° | 8 |
6 | 25 | 60 | 15° | 8 |
7 | 35 | 75 | 15° | 10 |
8 | 35 | 75 | 15° | 10 |
9 | 45 | 90 | 15° | 10 |
10 | 45 | 90 | — | 10 |
11 | 55 | 105 | 15° | 12 |
12 | 55 | 105 | — | 12 |
13 | 55 | 105 | — | 12 |
14 | 55 | 110 | 15° | 16 |
15 | 65 | 120 | 15° | 16 |
16 | 65 | 120 | — | 16 |
18 | 65 | 120 | — | 16 |
19 | 75 | 140 | 15° | 20 |
20 | 75 | 140 | — | 20 |
21 | 75 | 140 | — | 20 |
22 | 75 | 140 | — | 20 |
23 | 90 | 160 | 15° | 25 |
25 | 90 | 160 | — | 25 |
26 | 90 | 160 | — | 25 |
28 | 90 | 160 | — | 25 |
30 | 90 | 160 | — | 25 |
32 | 95 | 180 | — | 32 |
35 | 100 | 185 | — | 32 |
38 | 105 | 190 | — | 32 |
40 | 110 | 195 | — | 32 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Work Material | General Steel / Fonte / Aluminium / Cuivre | Type of Flute | Carré | Number of Flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt High-Speed Steel | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Countersunk | Coating | Non revêtu |
Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) | Base-Blade Availability | Included | Tolerance(mm) | 0 ~ -0.03 |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles