Inscription
Configurer
  • Outer Diameter (D)(φ)
  • Flute Length (ℓ)(mm)
  • Shank Diameter (d)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Type
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 5 jours ouvrables

High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Short / Non-Coated Model

High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Short / Non-Coated Model
  • High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Short / Non-Coated Model
  • High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Short / Non-Coated Model

Référence pièce:

encore indéterminée. 35 références possibles.
    Quantité :

    Schéma d’ensemble

    High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Short / Non-Coated Model:Related Image

    Liste des numéros de pièces

    Nombre d’articles

    Outer Diameter (D)

    (φ)

    Flute Length (ℓ)

    (mm)

    Shank Diameter (d)

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Length Under Neck (θ)

    Quantité minimale de commande
    3
    8
    6
    52
    15°
    1 pièces
    3.5
    11
    6
    55
    15°
    1 pièces
    4
    11
    6
    55
    15°
    1 pièces
    4.5
    13
    6
    57
    15°
    1 pièces
    5
    13
    6
    57
    15°
    1 pièces
    5.5
    13
    6
    57
    15°
    1 pièces
    6
    13
    6
    57
    -
    1 pièces
    6.5
    16
    10
    66
    15°
    1 pièces
    7
    16
    10
    66
    15°
    1 pièces
    7.5
    19
    10
    69
    15°
    1 pièces
    8
    19
    10
    69
    15°
    1 pièces
    8.5
    19
    10
    69
    15°
    1 pièces
    9
    19
    10
    69
    15°
    1 pièces
    9.5
    22
    10
    72
    15°
    1 pièces
    10
    22
    10
    72
    -
    1 pièces
    11
    22
    12
    79
    15°
    1 pièces
    12
    26
    12
    83
    -
    1 pièces
    13
    26
    12
    83
    -
    1 pièces
    14
    26
    12
    83
    -
    1 pièces
    15
    26
    12
    83
    -
    1 pièces
    16
    32
    16
    92
    -
    1 pièces
    18
    32
    16
    92
    -
    1 pièces
    19
    38
    20
    104
    15°
    1 pièces
    20
    38
    20
    104
    -
    1 pièces
    21
    38
    20
    104
    -
    1 pièces
    22
    38
    20
    104
    -
    1 pièces
    23
    45
    25
    121
    15°
    1 pièces
    25
    45
    25
    121
    -
    1 pièces
    26
    45
    25
    121
    -
    1 pièces
    28
    55
    25
    125
    -
    1 pièces
    30
    55
    25
    125
    -
    1 pièces
    32
    60
    32
    145
    -
    1 pièces
    35
    60
    32
    145
    -
    1 pièces
    38
    65
    32
    150
    -
    1 pièces
    40
    65
    32
    150
    -
    1 pièces
    Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
    Jour d'expédition standard
    12.15 €
    ( 14.46 € )
    5 jours ouvrables
    12.05 €
    ( 14.34 € )
    5 jours ouvrables
    12.15 €
    ( 14.46 € )
    5 jours ouvrables
    12.05 €
    ( 14.34 € )
    5 jours ouvrables
    12.15 €
    ( 14.46 € )
    5 jours ouvrables
    12.05 €
    ( 14.34 € )
    5 jours ouvrables
    12.86 €
    ( 15.30 € )
    5 jours ouvrables
    14.09 €
    ( 16.77 € )
    5 jours ouvrables
    14.09 €
    ( 16.77 € )
    5 jours ouvrables
    14.69 €
    ( 17.48 € )
    5 jours ouvrables
    14.27 €
    ( 16.98 € )
    5 jours ouvrables
    16.40 €
    ( 19.52 € )
    5 jours ouvrables
    16.51 €
    ( 19.65 € )
    5 jours ouvrables
    16.40 €
    ( 19.52 € )
    5 jours ouvrables
    16.51 €
    ( 19.65 € )
    5 jours ouvrables
    20.78 €
    ( 24.73 € )
    5 jours ouvrables
    20.99 €
    ( 24.98 € )
    5 jours ouvrables
    25.86 €
    ( 30.77 € )
    5 jours ouvrables
    26.16 €
    ( 31.13 € )
    5 jours ouvrables
    29.28 €
    ( 34.84 € )
    5 jours ouvrables
    32.29 €
    ( 38.43 € )
    5 jours ouvrables
    38.31 €
    ( 45.59 € )
    5 jours ouvrables
    47.81 €
    ( 56.89 € )
    5 jours ouvrables
    46.42 €
    ( 55.24 € )
    5 jours ouvrables
    57.64 €
    ( 68.59 € )
    5 jours ouvrables
    58.22 €
    ( 69.28 € )
    5 jours ouvrables
    71.29 €
    ( 84.84 € )
    5 jours ouvrables
    68.96 €
    ( 82.06 € )
    5 jours ouvrables
    71.53 €
    ( 85.12 € )
    5 jours ouvrables
    84.96 €
    ( 101.10 € )
    5 jours ouvrables
    101.66 €
    ( 120.98 € )
    5 jours ouvrables
    133.17 €
    ( 158.47 € )
    5 jours ouvrables
    95.50 €
    ( 113.64 € )
    5 jours ouvrables
    119.84 €
    ( 142.61 € )
    5 jours ouvrables
    138.63 €
    ( 164.97 € )
    5 jours ouvrables

    Plus d'informations

    Informations de base

    40° helix that's stronger than the 2-flute type is ideal for side milling

    Spécifications et prix

    Spécifications

    High-Speed Steel Square End Mill, 4-Flute, Short / Non-Coated Model:Related Image

    Model Number
    EM4S

    Outer Diameter
    D
    Flute Length
    Overall Length
    L
    Under Neck Angle
    θ
    Shank Diameter
    d
    3 8 52 15° 6
    3.5 11 55 15° 6
    4 11 55 15° 6
    4.5 13 57 15° 6
    5 13 57 15° 6
    5.5 13 57 15° 6
    6 13 57 6
    6.5 16 66 15° 10
    7 16 66 15° 10
    7.5 19 69 15° 10
    8 19 69 15° 10
    8.5 19 69 15° 10
    9 19 69 15° 10
    9.5 22 72 15° 10
    10 22 72 10
    11 22 79 15° 12
    12 26 83 12
    13 26 83 12
    14 26 83 12
    15 26 83 12
    16 32 92 16
    18 32 92 16
    19 38 104 15° 20
    20 38 104 20
    21 38 104 20
    22 38 104 20
    23 45 121 15° 25
    25 45 121 25
    26 45 121 25
    28 55 125 25
    30 55 125 25
    32 60 145 32
    35 60 145 32
    38 65 150 32
    40 65 150 32


    For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.