Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Flute Length (l) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Length Under Neck (θ) (Degree) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 0.5 | 12 | 60 | 8 | 15° | |
32.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 1 | 12 | 60 | 8 | 15° | |
37.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 0.5 | 14 | 60 | 10 | 15° | |
35.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 1 | 14 | 60 | 10 | 15° | |
38.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 0.5 | 18 | 70 | 10 | - | |
38.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 1 | 18 | 70 | 10 | - | |
40.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 2 | 18 | 70 | 10 | - | |
40.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 18 | 70 | 10 | - | |
47.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 0.5 | 22 | 80 | 12 | - | |
47.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 1 | 22 | 80 | 12 | - | |
49.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 2 | 22 | 80 | 12 | - | |
49.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 3 | 22 | 80 | 12 | - | |
73.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16 | 1 | 30 | 95 | 16 | - | |
73.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16 | 2 | 30 | 95 | 16 | - | |
73.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16 | 3 | 30 | 95 | 16 | - | |
112.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | 1 | 38 | 110 | 20 | - | |
108.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | 2 | 38 | 110 | 20 | - | |
80.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | 3 | 38 | 110 | 20 | - | |
94.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 25 | 3 | 50 | 120 | 25 | - | |
110.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 25 | 5 | 50 | 120 | 25 | - |
Loading...
Model Number | Radius R (Selection) |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Under Neck Angle θ |
Shank Diameter d |
|
Outer Diameter D |
||||||
ASPM-CR-EM2S | 6 | 0.5 1 | 12 | 60 | 15° | 8 |
8 | 0.5 1 | 14 | 60 | 15° | 10 | |
10 | 0.5 1 2 3 | 18 | 70 | — | 10 | |
12 | 0.5 1 2 3 | 22 | 80 | — | 12 | |
16 | 1 2 3 | 30 | 95 | — | 16 | |
20 | 1 2 3 | 38 | 110 | — | 20 | |
25 | 2 3 5 | 50 | 120 | — | 25 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre | Number of Flutes(sheet) | 2 | Tool Material Type | Powdered High-Speed Steel |
---|---|---|---|---|---|
Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Rainure / Inclined Cutting | Coating | For High Hardness (Silicone-Based) | Torsion Angle (θ)(Degree) | Standard Helix (30 to 40°) |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Flute Length (l)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles