TiCN Coated High-Speed Steel Ball End Mill, 2-Flute / Regular

TiCN Coated High-Speed Steel Ball End Mill, 2-Flute / Regular

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • TiCN Coated High-Speed Steel Ball End Mill, 2-Flute / Regular
  • TiCN Coated High-Speed Steel Ball End Mill, 2-Flute / Regular
  • Remise sur volume
Selectively used depending on the purpose of finishing or roughing
  • TiCN
  • 2 Flutes
  • R (Regular)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TiCN Coated High-Speed Steel Ball End Mill, 2-Flute / Regular:Related Image

Référence pièce
V-BEM2R1.5
V-BEM2R2
V-BEM2R2.5
V-BEM2R3
V-BEM2R4
V-BEM2R5
V-BEM2R6
V-BEM2R7
V-BEM2R8
V-BEM2R9
V-BEM2R10
V-BEM2R12.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Outer Diameter D
(mm)
Length Under Neck (θ)

25.52 €

1 Disponible 5 jours 1.58566315°

25.52 €

1 Disponible 5 jours 211636415°

24.32 €

1 Disponible 5 jours 2.513686515°

25.49 €

1 Disponible 5 jours 3136866-

28.62 €

1 Disponible 5 jours 4198288-

34.16 €

1 Disponible 5 jours 522951010-

42.66 €

1 Disponible 5 jours 6261101212-

60.51 €

1 Disponible 5 jours 7261101214-

71.29 €

1 Disponible 5 jours 8321231616-

88.29 €

1 Disponible 5 jours 9321231618-

100.09 €

1 Disponible 5 jours 10381412020-

118.17 €

1 Disponible 5 jours 12.5501662525-

Loading...

  1. 1

Spécifications

TiCN Coated High-Speed Steel Ball End Mill, 2-Flute / Regular:Related Image

Model Number   Outer Diameter
D
Flute Length
Under Neck Angle
θ
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Tip
R
V-BEM2R 1.5 3 8 15° 56 6
2 4 11 15° 63 6
2.5 5 13 15° 68 6
3 6 13 68 6
4 8 19 82 8
5 10 22 95 10
6 12 26 110 12
7 14 26 110 12
8 16 32 123 16
9 18 32 123 16
10 20 38 141 20
12.5 25 50 166 25


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informations de base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Fonte / Aluminium / Cuivre Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Number of Flutes(sheet) 2
Coating TiCN Processing Applications Curved Surface / Carving / R-Groove R Precision(µm) ±0.02
Torsion Availability Included

Assistance technique