TiCN Coated High-Speed Steel Ball End Mill, 4-Flute / Regular

TiCN Coated High-Speed Steel Ball End Mill, 4-Flute / Regular
  • Remise sur volume
Selectively used depending on the purpose of finishing or roughing
  • TiCN
  • 4 Flutes
  • R (Regular)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TiCN Coated High-Speed Steel Ball End Mill, 4-Flute / Regular:Related Image

Référence pièce
V-RFBEMR4
V-RFBEMR5
V-RFBEMR6
V-RFBEMR7
V-RFBEMR8
V-RFBEMR9
V-RFBEMR10
V-RFBEMR12.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Outer Diameter D
(mm)
Tolerance of OD
(mm)

76.49 €

1 Disponible 5 jours 4209088±0.075

85.59 €

1 Disponible 5 jours 5251001010±0.075

97.94 €

1 Disponible 5 jours 6321151212±0.090

120.12 €

1 Disponible 5 jours 7321151214±0.090

131.46 €

1 Disponible 5 jours 8361301616±0.090

167.81 €

1 Disponible 5 jours 9401301618±0.090

101.41 €

1 Disponible 5 jours 10451452020±0.105

153.28 €

1 Disponible 5 jours 12.5501652525±0.105

Loading...

  1. 1

Spécifications

TiCN Coated High-Speed Steel Ball End Mill, 4-Flute / Regular:Related Image

Model Number   Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Tip
R
V-RFBEMR 4 8 20 90 8
5 10 25 100 10
6 12 32 115 12
7 14 32 115 12
8 16 36 130 16
9 18 40 130 16
10 20 45 145 20
12.5 25 50 165 25


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informations de base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Fonte / Aluminium / Cuivre Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Number of Flutes(sheet) 4
Coating TiCN Processing Applications Curved Surface / Carving / R-Groove Torsion Availability Included

Assistance technique