High-Speed Steel Ball End Mill, 2-Flute / Regular / Non-Coated Model

High-Speed Steel Ball End Mill, 2-Flute / Regular / Non-Coated Model
  • Remise sur volume
Selectively used depending on the purpose of finishing or roughing
  • Non-Coated
  • 2 Flutes
  • R (Regular)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

High-Speed Steel Ball End Mill, 2-Flute / Regular / Non-Coated Model:Related Image

Référence pièce
BEM2R1.5
BEM2R2
BEM2R2.5
BEM2R3
BEM2R4
BEM2R5
BEM2R6
BEM2R7
BEM2R8
BEM2R9
BEM2R10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Outer Diameter D
(mm)
Length Under Neck (θ)

22.66 €

1 Disponible 5 jours 1.58566315°

22.66 €

1 Disponible 5 jours 211636415°

22.66 €

1 Disponible 5 jours 2.513686515°

23.74 €

1 Disponible 5 jours 3136866-

27.85 €

1 Disponible 5 jours 4198288-

33.74 €

1 Disponible 5 jours 522951010-

40.71 €

1 Disponible 5 jours 6261101212-

49.96 €

1 Disponible 5 jours 7261101214-

62.63 €

1 Disponible 5 jours 8321231616-

74.97 €

1 Disponible 5 jours 9321231618-

88.54 €

1 Disponible 5 jours 10381412020-

Loading...

  1. 1

Spécifications

High-Speed Steel Ball End Mill, 2-Flute / Regular / Non-Coated Model:Related Image

Model Number   Outer Diameter
D
Flute Length
Under Neck Angle
θ
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Tip
R
BEM2R 1.5 3 8 15° 56 6
2 4 11 15° 63 6
2.5 5 13 15° 68 6
3 6 13 68 6
4 8 19 82 8
5 10 22 95 10
6 12 26 110 12
7 14 26 110 12
8 16 32 123 16
9 18 32 123 16
10 20 38 141 20


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informations de base

Work Material General Steel / Fonte / Aluminium / Cuivre Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Number of Flutes(sheet) 2
Coating Non revêtu Processing Applications Curved Surface / Carving / R-Groove R Precision(µm) ±0.02
Torsion Availability Included

Assistance technique