Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RFBEMR4 |
RFBEMR5 |
RFBEMR6 |
RFBEMR7 |
RFBEMR8 |
RFBEMR9 |
RFBEMR10 |
RFBEMR12.5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Flute Length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Outer Diameter D (mm) | Tolerance of OD (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 20 | 90 | 8 | 8 | ±0.075 | |
81.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 25 | 100 | 10 | 10 | ±0.075 | |
87.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 32 | 115 | 12 | 12 | ±0.090 | |
100.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 7 | 32 | 115 | 12 | 14 | ±0.090 | |
110.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 36 | 130 | 16 | 16 | ±0.090 | |
122.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 9 | 40 | 130 | 16 | 18 | ±0.090 | |
127.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 45 | 145 | 20 | 20 | ±0.105 | |
113.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12.5 | 50 | 165 | 25 | 25 | ±0.105 |
Loading...
Model Number | Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
|
Tip R |
|||||
RFBEMR | 4 | 8 | 20 | 90 | 8 |
5 | 10 | 25 | 100 | 10 | |
6 | 12 | 32 | 115 | 12 | |
7 | 14 | 32 | 115 | 12 | |
8 | 16 | 36 | 130 | 16 | |
9 | 18 | 40 | 130 | 16 | |
10 | 20 | 45 | 145 | 20 | |
12.5 | 25 | 50 | 165 | 25 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Work Material | General Steel / Fonte / Aluminium / Cuivre | Tool Material Type | Cobalt High-Speed Steel | Number of Flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Processing Applications | Curved Surface / Carving / R-Groove | R Precision(µm) | ±0.02 |
Torsion Availability | Included |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Flute Length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles