TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Chamfering End Mill, 2-Flute, Short (Numéros de référence)

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Chamfering End Mill, 2-Flute, Short

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
The chamfer angle can be selected from 60, 90 and 120°according to the machining style
  • TiCN
  • 2 Flutes
  • S (Short)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Chamfering End Mill, 2-Flute, Short:Related Image

Référence pièce
VPM-MEM2S10-60
VPM-MEM2S10-90
VPM-MEM2S10-120
VPM-MEM2S12-60
VPM-MEM2S12-90
VPM-MEM2S12-120
VPM-MEM2S14-60
VPM-MEM2S14-90
VPM-MEM2S14-120
VPM-MEM2S16-60
VPM-MEM2S16-90
VPM-MEM2S16-120
VPM-MEM2S20-60
VPM-MEM2S20-90
VPM-MEM2S20-120
VPM-MEM2S25-60
VPM-MEM2S25-90
VPM-MEM2S25-120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Double Angle (θ) Outer Diameter (D)
(mm)
Shank Diameter (d) Flute Length ℓ Overall Length L

48.85 €

1 Disponible 5 jours 6010101365

48.85 €

1 Disponible 5 jours 9010101365

46.23 €

1 Disponible 5 jours 12010101365

63.37 €

1 Disponible 5 jours 6012121775

63.37 €

1 Disponible 5 jours 9012121775

58.06 €

1 Disponible 5 jours 12012121775

80.78 €

1 Disponible 5 jours 6014162185

80.78 €

1 Disponible 5 jours 9014162185

75.47 €

1 Disponible 5 jours 12014162185

93.00 €

1 Disponible 5 jours 6016162590

93.00 €

1 Disponible 5 jours 9016162590

85.22 €

1 Disponible 5 jours 12016162590

95.16 €

1 Disponible 5 jours 60202032104

95.16 €

1 Disponible 5 jours 90202032104

89.37 €

1 Disponible 5 jours 120202032104

110.33 €

1 Disponible 5 jours 60252544114

123.25 €

1 Disponible 5 jours 90252544114

113.89 €

1 Disponible 5 jours 120252544114

Loading...

  1. 1

Spécifications

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Chamfering End Mill, 2-Flute, Short:Related Image

Model Number   Beveling Angle
θ
Tip Core Thickness
D1
Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Outer Diameter
D
VPM-MEM2S 10 60° ≤ 0.5 13 65 10
90°
120°
12 60° ≤ 0.5 17 75 12
90°
120°
14 60° ≤ 0.5 21 85 16
90°
120°
16 60° ≤ 0.5 25 90 16
90°
120°
20 60° ≤ 0.5 32 104 20
90°
120°
25 60° ≤ 0.5 44 114 25
90°
120°

Plus d'informations

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Chamfering End Mill, 2-Flute, Short:Related Image

Exemple d'utilisation

TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Chamfering End Mill, 2-Flute, Short:Related Image
TiCN Coated Powdered High-Speed Steel Chamfering End Mill, 2-Flute, Short:Related Image

Informations de base

Use Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou / Chamfering / Horizontal Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Single Blade / Double Blade Single Blade
Peripheral Blade Availability Included Tool Material Type Powdered High-Speed Steel Coating Presence Included
Tip Core Thickness ≦0.5 Diameter Tolerance 0 – -0.02 Tolerance of Shank Diameter h7

Assistance technique