Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
REM4R3-R[0.1-0.7/0.1] |
REM4R4-R[0.1-1/0.1] |
REM4R5-R[0.1-1/0.1] |
REM4R6-R[0.1-1.2/0.1] |
REM4R7-R[0.1-1.4/0.1] |
REM4R8-R[0.1-1.4/0.1] |
REM4R9-R[0.1-2/0.1] |
REM4R10-R[0.1-3/0.1] |
REM4R11-R[0.1-3/0.1] |
REM4R12-R[0.1-3/0.1] |
REM4R13-R[0.1-3.5/0.1] |
REM4R14-R[0.1-3.5/0.1] |
REM4R15-R[0.1-4/0.1] |
REM4R16-R[0.1-4/0.1] |
REM4R18-R[0.1-4/0.1] |
REM4R20-R[0.1-4.5/0.1] |
REM4R22-R[0.1-4.5/0.1] |
REM4R25-R[0.1-5/0.1] |
V-REM4R3-R[0.2-0.5/0.1] |
V-REM4R4-R[0.1-1/0.1] |
V-REM4R5-R[0.1-1/0.1] |
V-REM4R6-R[0.1-1.2/0.1] |
V-REM4R7-R[0.1-1.4/0.1] |
V-REM4R8-R[0.1-1.4/0.1] |
V-REM4R9-R[0.1-2/0.1] |
V-REM4R10-R[0.1-3/0.1] |
V-REM4R11-R[0.1-3/0.1] |
V-REM4R12-R[0.1-3/0.1] |
V-REM4R13-R[0.1-3.5/0.1] |
V-REM4R14-R[0.1-3.5/0.1] |
V-REM4R15-R[0.1-4/0.1] |
V-REM4R16-R[0.1-4/0.1] |
V-REM4R18-R[0.1-4/0.1] |
V-REM4R20-R[0.1-4.5/0.1] |
V-REM4R22-R[0.1-4.5/0.1] |
V-REM4R25-R[0.1-5/0.1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Flute Length (l) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Coating | Length Under Neck (θ) (Degree) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 3 | 0.1 ~ 0.7 | 12 | 55 | 6 | Non revêtu | 15° | ||
- | 1 | 7 jours | 4 | 0.1 ~ 1 | 15 | 57 | 6 | Non revêtu | 15° | ||
- | 1 | 7 jours | 5 | 0.1 ~ 1 | 19 | 63 | 6 | Non revêtu | 15° | ||
- | 1 | 7 jours | 6 | 0.1 ~ 1.2 | 19 | 63 | 6 | Non revêtu | - | ||
- | 1 | 7 jours | 7 | 0.1 ~ 1.4 | 28 | 78 | 10 | Non revêtu | 15° | ||
- | 1 | 7 jours | 8 | 0.1 ~ 1.4 | 28 | 78 | 10 | Non revêtu | 15° | ||
- | 1 | 7 jours | 9 | 0.1 ~ 2 | 34 | 84 | 10 | Non revêtu | 15° | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 0.1 ~ 3 | 34 | 84 | 10 | Non revêtu | - | ||
- | 1 | 7 jours | 11 | 0.1 ~ 3 | 40 | 97 | 12 | Non revêtu | 15° | ||
- | 1 | 7 jours | 12 | 0.1 ~ 3 | 40 | 97 | 12 | Non revêtu | - | ||
- | 1 | 7 jours | 13 | 0.1 ~ 3.5 | 40 | 97 | 12 | Non revêtu | - | ||
- | 1 | 7 jours | 14 | 0.1 ~ 3.5 | 40 | 97 | 12 | Non revêtu | - | ||
- | 1 | 7 jours | 15 | 0.1 ~ 4 | 48 | 108 | 16 | Non revêtu | 15° | ||
- | 1 | 7 jours | 16 | 0.1 ~ 4 | 48 | 108 | 16 | Non revêtu | - | ||
- | 1 | 7 jours | 18 | 0.1 ~ 4 | 48 | 108 | 16 | Non revêtu | - | ||
- | 1 | 7 jours | 20 | 0.1 ~ 4.5 | 56 | 122 | 20 | Non revêtu | - | ||
- | 1 | 7 jours | 22 | 0.1 ~ 4.5 | 56 | 122 | 20 | Non revêtu | - | ||
- | 1 | 7 jours | 25 | 0.1 ~ 5 | 68 | 144 | 25 | Non revêtu | - | ||
- | 1 | 13 jours | 3 | 0.2 ~ 0.5 | 12 | 55 | 6 | TiCN | 15° | ||
- | 1 | 13 jours | 4 | 0.1 ~ 1 | 15 | 57 | 6 | TiCN | 15° | ||
- | 1 | 13 jours | 5 | 0.1 ~ 1 | 19 | 63 | 6 | TiCN | 15° | ||
- | 1 | 13 jours | 6 | 0.1 ~ 1.2 | 19 | 63 | 6 | TiCN | - | ||
- | 1 | 13 jours | 7 | 0.1 ~ 1.4 | 28 | 78 | 10 | TiCN | 15° | ||
- | 1 | 13 jours | 8 | 0.1 ~ 1.4 | 28 | 78 | 10 | TiCN | 15° | ||
- | 1 | 13 jours | 9 | 0.1 ~ 2 | 34 | 84 | 10 | TiCN | 15° | ||
- | 1 | 13 jours | 10 | 0.1 ~ 3 | 34 | 84 | 10 | TiCN | - | ||
- | 1 | 13 jours | 11 | 0.1 ~ 3 | 40 | 97 | 12 | TiCN | 15° | ||
- | 1 | 13 jours | 12 | 0.1 ~ 3 | 40 | 97 | 12 | TiCN | - | ||
- | 1 | 13 jours | 13 | 0.1 ~ 3.5 | 40 | 97 | 12 | TiCN | - | ||
- | 1 | 13 jours | 14 | 0.1 ~ 3.5 | 40 | 97 | 12 | TiCN | - | ||
- | 1 | 13 jours | 15 | 0.1 ~ 4 | 48 | 108 | 16 | TiCN | 15° | ||
- | 1 | 13 jours | 16 | 0.1 ~ 4 | 48 | 108 | 16 | TiCN | - | ||
- | 1 | 13 jours | 18 | 0.1 ~ 4 | 48 | 108 | 16 | TiCN | - | ||
- | 1 | 13 jours | 20 | 0.1 ~ 4.5 | 56 | 122 | 20 | TiCN | - | ||
- | 1 | 13 jours | 22 | 0.1 ~ 4.5 | 56 | 122 | 20 | TiCN | - | ||
- | 1 | 13 jours | 25 | 0.1 ~ 5 | 68 | 144 | 25 | TiCN | - |
Loading...
Model Number | Corner R 0.1 mm Increment Designation |
Flute Length ℓ |
Under Neck Angle θ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
|
Outer Diameter D |
||||||
REM4R (Non-Coated Type) V-REM4R (TiCN Coating Type) |
3 | 0.1 ~ 0.7 | 12 | 15° | 55 | 6 |
4 | 0.1 ~ 1.0 | 15 | 15° | 57 | 6 | |
5 | 0.1 ~ 1.0 | 19 | 15° | 63 | 6 | |
6 | 0.1 ~ 1.2 | 19 | — | 63 | 6 | |
7 | 0.1 ~ 1.4 | 28 | 15° | 78 | 10 | |
8 | 0.1 ~ 1.4 | 28 | 15° | 78 | 10 | |
9 | 0.1 ~ 2.0 | 34 | 15° | 84 | 10 | |
10 | 0.1 ~ 3.0 | 34 | — | 84 | 10 | |
11 | 0.1 ~ 3.0 | 40 | 15° | 97 | 12 | |
12 | 0.1 ~ 3.0 | 40 | — | 97 | 12 | |
13 | 0.1 ~ 3.5 | 40 | — | 97 | 12 | |
14 | 0.1 ~ 3.5 | 40 | — | 97 | 12 | |
15 | 0.1 ~ 4.0 | 48 | 15° | 108 | 16 | |
16 | 0.1 ~ 4.0 | 48 | — | 108 | 16 | |
18 | 0.1 ~ 4.0 | 48 | — | 108 | 16 | |
20 | 0.1 ~ 4.5 | 56 | — | 122 | 20 | |
22 | 0.1 ~ 4.5 | 56 | — | 122 | 20 | |
25 | 0.1 ~ 5.0 | 68 | — | 144 | 25 |
[ ! ]Since additional processing is given to EM4R, the flute length (ℓ) and total length (L) are somewhat shorter than the indicated dimensions.
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Work Material | General Steel / Fonte / Aluminium / Cuivre | Number of Flutes(sheet) | 4 | Tool Material Type | Cobalt High-Speed Steel |
---|---|---|---|---|---|
Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Rainure / Inclined Cutting | Torsion Angle (θ)(Degree) | Standard Helix (30 to 40°) |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Flute Length (l)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Coating
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles