Carbide Straight Blade Ball End Mill, 2 Flute, Ram Ball

Carbide Straight Blade Ball End Mill, 2 Flute, Ram Ball

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Carbide Straight Blade Ball End Mill, 2 Flute, Ram Ball
  • Carbide Straight Blade Ball End Mill, 2 Flute, Ram Ball

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Carbide Straight Blade Ball End Mill, 2 Flute, Ram Ball:Related Image

Référence pièce
LS-SBEM3-[0.3-1.5/0.01]-[0.5-15/0.5]
LS-SBEM4-[1.51-2/0.01]-[0.5-20/0.5]
LS-SBEM6-[2.01-3/0.01]-[3-24/0.5]
LS-SBEM8-[3.01-4/0.01]-[4-28/0.5]
LS-SBEM10-[4.01-5/0.01]-[5-35/0.5]
LS-SBEM12-[5.01-6/0.01]-[6-36/0.5]
SBEM3-[0.3-1.5/0.01]-[0.5-15/0.5]
SBEM4-[1.51-2/0.01]-[0.5-20/0.5]
SBEM6-[2.01-3/0.01]-[3-24/0.5]
SBEM8-[3.01-4/0.01]-[4-28/0.5]
SBEM10-[4.01-5/0.01]-[5-35/0.5]
SBEM12-[5.01-6/0.01]-[6-36/0.5]
SBEM16-[6.01-8/0.01]-[8-48/0.5]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shank Diameter d
(mm)
Overall Length L
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Tip (R)
(mm)
1 8 jours 3600.5 ~ 150.3 ~ 1.5
1 7 jours 4800.5 ~ 201.51 ~ 2
1 9 jours 6903 ~ 242.01 ~ 3
1 9 jours 8904 ~ 283.01 ~ 4
1 9 jours 101205 ~ 354.01 ~ 5
1 9 jours 121206 ~ 365.01 ~ 6
1 8 jours 3400.5 ~ 150.3 ~ 1.5
1 7 jours 4500.5 ~ 201.51 ~ 2
1 7 jours 6603 ~ 242.01 ~ 3
1 9 jours 8604 ~ 283.01 ~ 4
1 9 jours 10805 ~ 354.01 ~ 5
1 9 jours 12806 ~ 365.01 ~ 6
1 9 jours 161008 ~ 486.01 ~ 8

Loading...

  1. 1

Spécifications

Carbide Straight Blade Ball End Mill, 2 Flute, Ram Ball:Related Image

[ ! ]Even if dimensions within the specifiable range are specified, depending on the combination of each dimension some products may be unable to be manufactured.

Model Number   Tip
R
0.01 mm Increment Designation
Flute Length

0.5 mm Increment Designation
Outer Diameter
D
Overall Length
L
Shank Diameter
d
SBEM LS-SBEM
SBEM

LS-SBEM
(Long Shank)
3 0.30 ~ 0.50 0.5 ~ 1.0 R x 2 40 60
0.51 ~ 0.75 0.5 ~ 5.0 40 60
0.76 ~ 1.00 0.5 ~ 10.0 40 60
1.01 ~ 1.50 0.5 ~ 15.0 40 60
4 1.51 ~ 2.00 0.5 ~ 20.0 50 80
6 2.01 ~ 3.00 3.0 ~ 24.0 60 90
8 3.01 ~ 4.00 4.0 ~ 28.0 60 90
10 4.01 ~ 5.00 5.0 ~ 35.0 80 120
12 5.01 ~ 6.00 6.0 ~ 36.0 80 120
16 6.01 ~ 8.00 8.0 ~ 48.0 100 -


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Informations de base

Material Ultrafine Particulate Carbide Outer Diameter D(mm) R x 2

Assistance technique